(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低圧絶縁衣(直流750V以下)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:580-LL
低圧絶縁衣(直流750V以下) テイアツゼツエンギヌ(チョクリュウ750Vイカ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,868円
税込単価
22,955円

【特長】・絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。【用途】・ハイブリッド車の点検...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁用品
  • 規格:
    規格無し
  • 使用電圧(V以下):
    直流750/交流300
  • 厚み(mm):
    0.58
  • 材質:
    ビニールレザークロス
  • 定期自主検査:
    非対象品
  • 特長:
    絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています
  • 用途:
    ハイブリッド車の点検作業などに使用します
  • 仕様:
    電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下・交流300V以下)、ハイブリッド車用(直流750V以下)
  • 内容量:
    1着

Loading...

 
カタログを表示

580-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

580-LL

LL
170~180
96~104
467-6530
1300
1着

1個

20,868( 22,955円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
【用途】
・ハイブリッド車の点検作業などに使用します。
・低圧活線作業用です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧絶縁衣(直流750V以下)の型番580-LLのページです。
型番580-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低圧絶縁衣(直流750V以下)

低圧絶縁衣(直流750V以下)

    EVA樹脂絶縁衣 ジャンパー型

    EVA樹脂絶縁衣 ジャンパー型

      絶縁衣 改良型

      絶縁衣 改良型

        ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

        ワタベ 耐電用ゴムマット6t 1m×1m

          耐電用ゴムマット(平形状)

          耐電用ゴムマット(平形状)

            耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

            耐電用筋入コスモスマット(B山形状)

              防護シート

              防護シート

                ゴムフロシキ

                ゴムフロシキ

                  耐電ゴム板

                  耐電ゴム板

                    高所作業車バケットライナー用マット

                    高所作業車バケットライナー用マット

                      ワタベ 耐電用筋入コスモスマット(B山形状)1m×1m

                      ワタベ 耐電用筋入コスモスマット(B山形状)1m×1m

                        保護革手袋,合成皮革

                        保護革手袋,合成皮革

                          低圧シート ビニールレザークロス

                          低圧シート ビニールレザークロス

                            メーカー 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業
                            通常価格 19,397円 48,266円 27,795円 24,487円 21,373円 23,065円 12,638円 11,897円 14,766円 7,700円 26,179円 6,496円 6,237円
                            通常出荷日 4日目   7日目   7日目   1日目   8日目   8日目   4日目   2日目   1日目~   7日目   4日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 絶縁用品 絶縁用品 絶縁用品 絶縁シート 絶縁用品 絶縁用品 絶縁シート - 絶縁用品 - 絶縁シート 保護革手袋 絶縁シート
                            規格 規格無し - - - 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し - EU規格品 - -
                            使用電圧(V以下) 直流750/交流300 7000 7000 7000 7000 7000 7000 - 7000 - 7000 - 直流750/交流300
                            厚み(mm) 0.58 - - 6 - 6 1.1 - - - - - -
                            材質 ビニールレザークロス - - - 天然ゴム 天然ゴム EVA樹脂 - - - - - -

                            低圧絶縁衣(直流750V以下)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            580-L
                            580-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 適応身長
                            (cm)
                            適応胸囲
                            (cm)
                            トラスココード 質量(g) 内容量

                            20,868円

                            ( 22,955円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            L165~17590~98467-65211220-

                            19,397円

                            ( 21,337円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            M160~17084~92467-65481120-

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました