(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧ゴム手袋用保護カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:734-L
高圧ゴム手袋用保護カバー コウアツゴムテブクロヨウホゴカバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,980円
税込単価
5,478円

【特長】・エンボス加工でグリップ力に優れています。【用途】・電気用ゴム手袋の保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保護革手袋
  • 規格:
    規格無し
  • 厚み(mm):
    0.8
  • 材質:
    ポリウレタン
  • 質量(g):
    70.000
  • 材質1:
    ポリウレタン合皮
  • 全長(cm):
    26.0
  • 色:
  • タイプ:
    普通型、NU型用
  • 特長:
    エンボス加工でグリップ力に優れています
  • 用途:
    電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します
  • 仕様:
    非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)
  • 内容量:
    1双

Loading...

 
カタログを表示

734-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
適合手袋
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

734-L

510-L・530・540-L
4562395860349
429-9655
0.7
27
8.2
1双
10

5個

4,980( 5,478円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンボス加工でグリップ力に優れています。
【用途】
・電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧ゴム手袋用保護カバーの型番734-Lのページです。
型番734-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧ゴム手袋用保護カバー

高圧ゴム手袋用保護カバー

    低圧ゴム手袋用保護カバー

    低圧ゴム手袋用保護カバー

      高圧ゴム手袋用保護カバー (ポリウレタン合皮)

      高圧ゴム手袋用保護カバー (ポリウレタン合皮)

        保護革手袋,合成皮革

        保護革手袋,合成皮革

          高圧ゴム手袋用革カバー

          高圧ゴム手袋用革カバー

            高圧ゴム手袋,天然ゴム

            高圧ゴム手袋,天然ゴム

              防護シート

              防護シート

                高圧ゴム手袋,電気工事(用途)

                高圧ゴム手袋,電気工事(用途)

                  低圧ウレタン手袋二層式

                  低圧ウレタン手袋二層式

                    低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

                    低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

                      保護具収納袋

                      保護具収納袋

                        電気用ゴム長靴

                        電気用ゴム長靴

                          低圧二層手袋(使用電圧300V以下)

                          低圧二層手袋(使用電圧300V以下)

                            メーカー 渡部工業 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 ヨツギ
                            通常価格 4,980円 2,320円 5,373円 6,496円 5,374円 26,696円 12,638円 27,111円 8,700円 3,606円 14,728円 14,876円 6,590円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 保護革手袋 保護革手袋 関連部品 保護革手袋 - 絶縁グローブ 絶縁シート 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 関連部品 絶縁用品 絶縁グローブ
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し - - 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し
                            厚み(mm) 0.8 0.6 0.8 - - - 1.1 - 1.0 0.5 - - -
                            材質 ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン合皮 - - - EVA樹脂 - ウレタンゴム 天然ゴム 綿 天然ゴム -
                            質量(g) 70.000 - - - 125.000 - - - - 82.000 650.000 - -

                            高圧ゴム手袋用保護カバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            734-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ 適合手袋 JANコード トラスココード 厚さ(mm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            4,980円

                            ( 5,478円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            10510-S・530-S・540-S4562395860332429-9663-257.5-

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました