(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気用ゴム手袋 NU型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:540-LL
電気用ゴム手袋 NU型 タイデンホゴグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,100円
税込単価
25,410円

【特長】・厚生労働省検定合格品です【用途】・高圧活線作業時や検電時における感電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁グローブ
  • 規格:
    JIS規格品
  • 使用電圧(V以下):
    7000
  • 質量(g):
    500
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 厚さ(mm):
    1.6
  • 試験電圧(1分間):
    20000V
  • 全長(cm):
    46
  • 色:
  • タイプ:
    NU型
  • 規格詳細:
    JIS T8112適合
  • 定期自主検査:
    必要
  • 内容量:
    1双

Loading...

 
カタログを表示

540-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

540-LL

特大
4562395861292
251-0925
27
8.2
1双
-

1個

23,100( 25,410円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚生労働省検定合格品です
【用途】
・高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に
【材質】
・天然ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気用ゴム手袋 NU型の型番540-LLのページです。
型番540-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気用ゴム手袋 NU型

電気用ゴム手袋 NU型

    電気用ゴム手袋 普通型

    電気用ゴム手袋 普通型

      電気用ゴム長靴

      電気用ゴム長靴

        低圧ゴム手袋

        低圧ゴム手袋

          防護シート

          防護シート

            低圧絶縁ズボン

            低圧絶縁ズボン

              高圧ゴム手袋,天然ゴム

              高圧ゴム手袋,天然ゴム

                低圧ウレタン手袋二層式

                低圧ウレタン手袋二層式

                  絶縁ゴム長靴

                  絶縁ゴム長靴

                    高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

                    高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

                      絶縁ゴム長靴(えぐり)

                      絶縁ゴム長靴(えぐり)

                        低圧絶縁衣(直流750V以下)

                        低圧絶縁衣(直流750V以下)

                          高圧ゴム手袋410mm 胴太型

                          高圧ゴム手袋410mm 胴太型

                            メーカー 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 渡部工業
                            通常価格 22,168円 20,283円 14,876円 3,867円 12,638円 21,422円 26,696円 8,700円 19,246円 16,580円 17,565円 19,397円 15,323円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目~   4日目   1日目  
                            商品タイプ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁用品 絶縁グローブ 絶縁シート 絶縁用品 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁用品 絶縁グローブ 絶縁用品 絶縁用品 絶縁グローブ
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し JIS規格品 その他規格 規格無し JIS規格品
                            使用電圧(V以下) 7000 7000 7000 600V以下 7000 直流750/交流300 7000 - 7000 3500V以下 7000 直流750/交流300 7000
                            質量(g) 500 - - - - - - - - 400 - - -
                            材質1 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム E.V.A.C.樹脂 ビニールレザークロス - ウレタンゴム - 天然ゴム - - 天然ゴム

                            電気用ゴム手袋 NU型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            540-L
                            540-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            22,168円

                            ( 24,385円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            104562395860233429-9639258-

                            22,168円

                            ( 24,385円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104562395860226429-9647247.9-

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました