(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気用ゴム手袋 普通型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気用ゴム手袋 普通型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,100円
税込単価
25,410円

【特長】・厚生労働省検定合格品です【用途】・高圧活線作業時や検電時における感電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁グローブ
  • 規格:
    JIS規格品
  • 使用電圧(V以下):
    7000
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 厚さ(mm):
    1.6
  • 試験電圧(1分間):
    20000V
  • 全長(cm):
    46
  • 色:
  • タイプ:
    普通型
  • 規格詳細:
    JIS T8112適合
  • 定期自主検査:
    必要
  • 内容量:
    1双

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

530-S

4562395860981
251-0924
500
24
7.9
1双
-

1個

23,100( 25,410円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚生労働省検定合格品です
【用途】
・高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に
【材質】
・天然ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気用ゴム手袋 普通型の型番530-Sのページです。
型番530-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気用ゴム手袋 普通型

電気用ゴム手袋 普通型

    高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

    高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)

      高圧ゴム手袋460mm 胴太型

      高圧ゴム手袋460mm 胴太型

        高圧ゴム手袋410mm 胴太型

        高圧ゴム手袋410mm 胴太型

          低圧ウレタン手袋二層式

          低圧ウレタン手袋二層式

            低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

            低圧ゴム手袋(薄手タイプ)

              低圧用ゴム手袋ネオフィット

              低圧用ゴム手袋ネオフィット

                高圧ゴム手袋ケース

                高圧ゴム手袋ケース

                  高圧ゴム手袋用保護カバー (ポリウレタン合皮)

                  高圧ゴム手袋用保護カバー (ポリウレタン合皮)

                    低圧ゴム手袋 750V以下用

                    低圧ゴム手袋 750V以下用

                      低圧ゴム手袋用保護カバー

                      低圧ゴム手袋用保護カバー

                        電気用ゴム長靴

                        電気用ゴム長靴

                          低圧ゴム手袋用革カバー 薄手タイプ専用

                          低圧ゴム手袋用革カバー 薄手タイプ専用

                            メーカー 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 ヨツギ 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業 渡部工業
                            通常価格 20,283円 16,580円 17,710円 15,323円 8,700円 3,606円 3,287円 5,779円 5,373円 3,867円 2,320円 14,876円 2,767円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   2日目   1日目~   4日目   2日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ - 関連部品 関連部品 絶縁グローブ 保護革手袋 絶縁用品 -
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し -
                            使用電圧(V以下) 7000 3500V以下 7000 7000 - 直流750V以下または交流300V以下 - - - 直流750V以下または交流300V以下 - 7000 -
                            材質1 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム ウレタンゴム 天然ゴム - 綿 ポリウレタン合皮 天然ゴム ポリウレタン - 牛革
                            厚さ(mm) 1.6 - 1.6 1.6 1.0 - - - 0.8 - - - 1.1

                            電気用ゴム手袋 普通型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            530
                            530-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            20,283円

                            ( 22,311円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            104562395860219429-9621500258-

                            23,100円

                            ( 25,410円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -特大4562395860998251-0923520.000278.2-

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました