(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウエストサポーターエアーベルト 軽作業用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウエストサポーターエアーベルト 軽作業用

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,377円 ~ 17,129円  特別価格 
税込価格
15,815円 ~ 18,842円  特別価格 

【特長】・作業の負担から腰をサポートします。・空気圧で腰を柔らかく包みます。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトサポーター
  • 色:
    ブルー
  • 材質:表側:
    ナイロン
  • 材質:裏側:
    ポリエステル
  • 材質:マジックテープ:
    ナイロン
  • 色詳細:
    ネイビーブルー
  • 背部天地幅(cm):
    19
  • 材質1:
    表側:ナイロン、裏側:ポリエステル、マジックテープ:ナイロン
  • 特長:
    作業の負担から腰をサポートします。
  • 用途:
    腰に負担のかかる作業、動作の多い方に。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

ウエストサポーターエアーベルト 軽作業用 製品の基本仕様・特徴
  • カラー:ネイビーブルー
  • サイズ / 腰回り:S / 61~71cm M / 72~89cm L / 90~104cm
  • 背部天地幅:15cm
  • 重さ:102g

使用方法・使用事例

  • 腰に負担のかかる作業、動作の多い方
  • 腰を痛めた経験のある方
  • 腰の筋力低下が気になる方(および腹筋・背筋の弱った方)
  • 過程においても
  • スポーツの際にも
ウエストサポーターエアーベルト 軽作業用 使用事例

エアーベルトは様々なシーンで採用されています。

注意・禁止事項

バックサポートベルトについて
1.滑り止めや落下防止の安全帯としては絶対に使用しないで下さい。
2.このベルトは腰を保護するものであり、腰痛の治療用具ではありません。
3.現在、専門医にかかっている場合には、このベルトを使用する前に専門医にご相談ください。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
ウエスト(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4984013836367
324-0436
120.000
90~104
1個

4個

14,377円

10,272

( 11,299円 )

4日目

4984013836350
324-0444
115.000
72~89
1個

4個

17,129円

12,238

( 13,462円 )

4日目

4984013836343
324-0428
100.000
61~71
1個

4個

17,129円

12,238

( 13,462円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業の負担から腰をサポートします。
・空気圧で腰を柔らかく包みます。
・エアーポンプ内蔵タイプです。
【用途】
・腰に負担のかかる作業、動作の多い方に。
・腰を痛めた経験のある方に。
・腰の筋力低下が気になる方に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウエストサポーターエアーベルト 軽作業用

ウエストサポーターエアーベルト 軽作業用

    エアーサポートベルト AIR-210

    エアーサポートベルト AIR-210

      エアーシステムベルト

      エアーシステムベルト

        タジマ 安全帯肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ

        タジマ 安全帯肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ

          トーヨーセフティ

          トーヨーセフティ

            ネクスケア(TM) 肌が弱い方のためのシリコーンテープ

            ネクスケア(TM) 肌が弱い方のためのシリコーンテープ

              ウエストサポーターバックコーチ

              ウエストサポーターバックコーチ

                快適腰サポーターワイド

                快適腰サポーターワイド

                  快適ラインサポーターひざ(1枚入)

                  快適ラインサポーターひざ(1枚入)

                    ブラックサポーター 保温ひざ用

                    ブラックサポーター 保温ひざ用

                      メーカー 山本光学 山本光学 アズワン TJMデザインタジマツール トーヨーセフティー スリーエムジャパン 山本光学 福徳産業 福徳産業 モリト
                      通常価格 14,377円 19,543円 20,593円 6,763円 3,979円 261円 7,616円 5,211円 1,547円 785円
                      通常出荷日 4日目   6日目~   8日目~   4日目   6日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   3日目  
                      商品タイプ ベルトサポーター - ワーキングサポーター - - 絆創膏 ベルトサポーター - - ワーキングサポーター
                      ブルー ブルー ブルー - - - ブルー ブラック ブラック ブラック
                      材質:表側 ナイロン - - - - - - - - -
                      材質:裏側 ポリエステル - - - - - - - - -
                      材質:マジックテープ ナイロン - - - - - - - - -

                      ウエストサポーターエアーベルト 軽作業用のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました