(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウエストサポーターバックコーチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ウエストサポーターバックコーチ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,616円 ~ 10,049円
税込価格
8,378円 ~ 11,054円

【特長】・作業の負担から腰をサポートします。【用途】・腰に負担のかかる作業、動...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトサポーター
  • 色:
    ブルー
  • 材質:
    ネオプレンゴム、ポリエステル、ナイロン
  • 色詳細:
    ネイビーブルー
  • 背部天地幅(cm):
    19
  • 材質1:
    ネオプレンゴム、ポリエステル、ナイロン
  • 特長:
    作業の負担から腰をサポートします。
  • 用途:
    腰に負担のかかる作業、動作の多い方に。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番カラーサイズ/腰回り背部天地幅重さ
BC-10-Sネイビーブルー(ベルト本体・外側ベルト共)61~82cm19cm198g
BC-10-Mネイビーブルー(ベルト本体・外側ベルト共)82~94cm19cm198g
BC-10-Lネイビーブルー(ベルト本体・外側ベルト共)91~107cm19cm198g
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
ウエスト(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4984013874659
379-3672
200.000
95~107
1個

1個

7,616( 8,378円 )

1日目

4984013850325
379-3681
175.000
81~94
1個

1個

10,049( 11,054円 )

1日目

4984013850318
379-3699
150.000
61~80
1個

1個

7,616( 8,378円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業の負担から腰をサポートします。
【用途】
・腰に負担のかかる作業、動作の多い方に。
・腰を痛めた経験のある方に。
・腰の筋力低下が気になる方に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウエストサポーターバックコーチ

ウエストサポーターバックコーチ

    ウエストサポーターエアーベルト 軽作業用

    ウエストサポーターエアーベルト 軽作業用

      サポートベルト/サスペンダー/サポートベルト・サスペンダーセット

      サポートベルト/サスペンダー/サポートベルト・サスペンダーセット

        女性用 サポートウェア

        女性用 サポートウェア

          ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

          ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

            職人DARWING-X

            職人DARWING-X

              職人DARWING小町 Tタイプ/Xタイプ

              職人DARWING小町 Tタイプ/Xタイプ

                職人DARWING-T

                職人DARWING-T

                  エアーシステムベルト AIR-110

                  エアーシステムベルト AIR-110

                    腰サポートサスペンダー

                    腰サポートサスペンダー

                      腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

                      腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

                        腰部保護ベルト DR‐1L(女性用)らくようたい ホワイト 

                        腰部保護ベルト DR‐1L(女性用)らくようたい ホワイト 

                          千吉 ガーデンニーパット

                          千吉 ガーデンニーパット

                            メーカー 山本光学 山本光学 フジ矢 エスコ モリト ダイヤ工業 ダイヤ工業 ダイヤ工業 山本光学 TAKAGI ミドリ安全 ミドリ安全 千吉
                            通常価格 7,616円 14,377円 5,568円 5,190円 3,491円 23,642円 32,640円 24,000円 14,188円 1,408円 5,524円 5,800円 1,388円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目   6日目~   3日目   1日目~   1日目~   3日目  
                            商品タイプ ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター ワーキングサポーター ベルトサポーター ワーキングサポーター - ワーキングサポーター - ベルトサポーター - ベルトサポーター ボディガード
                            ブルー ブルー - ブラック ブラック ブラック - ブラック ブルー ブラック 他色 ホワイト -
                            材質 ネオプレンゴム、ポリエステル、ナイロン - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 ネイビーブルー ネイビーブルー - - - - - - 濃紺 - - - -
                            背部天地幅(cm) 19 19 - - - - - - 15 - - - -

                            ウエストサポーターバックコーチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト