(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワーキングサポーター(肘用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワーキングサポーター(肘用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,291円
税込単価
3,620円

【特長】・肘の上下を固定し、関節部分をカバーする3ヵ所どめ機能で肘全体を保護し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワーキングサポーター
  • 色:
    ブラック
  • サイズ:
    フリー
  • 材質:
    ポリエステル短繊維「ロンウェーブ」(クラレ放射特殊素材)
  • JANコード:
    4989999560053
  • トラスココード:
    303-1527
  • 質量(g):
    50.000
  • 材質1:
    ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール
  • 特長:
    肘の上下を固定し、関節部分をカバーする3ヵ所どめ機能で肘全体を保護します。
  • 用途:
    肘用サポーター。
  • 内容量:
    1個

型番

TWS-H06 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWS-H06

1個

4個

3,291( 3,620円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肘の上下を固定し、関節部分をカバーする3ヵ所どめ機能で肘全体を保護します。
・左右兼用タイプです。
【用途】
・肘用サポーター。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワーキングサポーター(肘用)の型番TWS-H06のページです。
型番TWS-H06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワーキングサポーター(肘用)

ワーキングサポーター(肘用)

    ワーキングサポーター(手首用)

    ワーキングサポーター(手首用)

      ワーキングサポーター(膝用)

      ワーキングサポーター(膝用)

        ワーキングサポーター(足首用)

        ワーキングサポーター(足首用)

          メッシュアクションギアクラシック

          メッシュアクションギアクラシック

            サポートベルト ショート・スタンダード・ロング ストッパー付

            サポートベルト ショート・スタンダード・ロング ストッパー付

              ハーネスサポーター

              ハーネスサポーター

                サポーター エアロ

                サポーター エアロ

                  バックサポート(伸縮性)

                  バックサポート(伸縮性)

                    ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

                    ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

                      サポートベルト/サスペンダー/サポートベルト・サスペンダーセット

                      サポートベルト/サスペンダー/サポートベルト・サスペンダーセット

                        ラクールガードクール S

                        ラクールガードクール S

                          TRUSCO ナックルガード

                          TRUSCO ナックルガード

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ダイヤ工業 コヅチ DBLTACT DBLTACT エスコ モリト フジ矢 東京硝子器械 トラスコ中山
                            通常価格 3,291円 2,424円 3,377円 3,049円 6,884円 3,983円 2,486円 1,550円 8,750円 3,491円 5,568円 4,385円 1,000円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター - -
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - - ブラック
                            サイズ フリー フリー フリー フリー - - フリー - - - - - フリー
                            材質 ポリエステル短繊維「ロンウェーブ」(クラレ放射特殊素材) ポリエステル短繊維「ロンウェーブ」(クラレ放射特殊素材) ポリエステル短繊維「ロンウェーブ」(クラレ放射特殊素材) ポリエステル短繊維「ロンウェーブ」(クラレ放射特殊素材) - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999560053 4989999560039 4989999560060 4989999560046 - - - - - - - - -

                            ワーキングサポーター(肘用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました