(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超軽量グラスシールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超軽量グラスシールド

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
1,084円 ~ 1,577円
税込価格
1,192円 ~ 1,735円

【特長】・ワンタッチでシールド交換が可能です(3枚付)。・長時間の装着でも疲れ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 用途:
    防塵
  • 商品タイプ:
    本体
  • レンズカラー:
    クリア
  • 曇り止め:
  • 傷防止:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • レンズ交換:
  • レンズ厚(mm):
    0.2
  • 材質1:
    レンズ:ポリエチレンテレフタレイト
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
質量(g)
JANコード
高さ(mm)
幅(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Lサイズ
26
4984013860485
195
152
297-0546

3個

1,577( 1,735円 )

1日目

Sサイズ
18
4984013860478
85
230
297-0538

3個

1,084( 1,192円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでシールド交換が可能です(3枚付)。
・長時間の装着でも疲れない軽量タイプです。
・眼鏡の上からでも装着が可能です。
・レンズ交換が可能です。
【用途】
・軽作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超軽量グラスシールド

超軽量グラスシールド

    簡易シールド面

    簡易シールド面

      直かぶり型防災面(メッシュタイプ)替レンズ

      直かぶり型防災面(メッシュタイプ)替レンズ

        プロシェア・ディスポアイシールド

        プロシェア・ディスポアイシールド

          トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

          トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

            スワン 防災面くもり止めレンズ

            スワン 防災面くもり止めレンズ

              ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ

              ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ

                保護面 FSH-601

                保護面 FSH-601

                  超軽量フェイスシールドグラス YF-800/交換レンズ

                  超軽量フェイスシールドグラス YF-800/交換レンズ

                    OTOS かぶり型防災面替えレンズ

                    OTOS かぶり型防災面替えレンズ

                      ミドリ安全 メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド(フルフェイス)

                      ミドリ安全 メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド(フルフェイス)

                        305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/クリアー)

                        305x203mm フェイスガード(ポリカーボネート/クリアー)

                          安全保護ヘルメット

                          安全保護ヘルメット

                            メーカー 山本光学 アズワン トラスコ中山 アズワン トーヨーセフティー 山本光学 トラスコ中山 アズワン 山本光学 OTOS ミドリ安全 エスコ アズワン
                            通常価格 1,084円 1,021円 1,097円 2,300円 5,200円 3,195円 3,973円 2,518円 1,373円 1,758円 4,988円 3,100円 7,950円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            形状 防災面 - 防災面 一眼型メガネ 防災面 防災面 防災面 防災面 - 防災面 防災面 防災面 防災面
                            用途 防塵 - 防塵 - - - - - 防塵 - - - -
                            商品タイプ 本体 - オプション品 本体 本体 オプション品 オプション品 本体 - オプション品 本体 本体 本体
                            レンズカラー クリア - - - - - - - - - - - -
                            曇り止め - - - - - - - - - - - -

                            超軽量グラスシールドのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー

                            高評価レビュー

                            保護面
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/11
                            マスクの入手が難しく、飛沫感染予防の為に使用することにしました。
                            コロナの終息を願うばかりです

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保護面
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/11
                            マスクの入手が難しく、飛沫感染予防の為に使用することにしました。
                            コロナの終息を願うばかりです

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            畜産現場
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/06
                            マスクからの呼気で視界が曇ってしまったり、顔をガードするのにはゴーグルでは不十分だったのですが、これを使用してみたらまったく曇らずに顔全体をガードしてくれ万が一外側から衝撃があってもガラスと違い割れないところが良いです。
                            クリアファイルのようなシールドですが、そのクリア度合いはすごいです。
                            傷をつけないように手で洗って乾かして何度も使用しているので3枚のシールドがついているのですが、1枚でかなりいけると思います。
                            メガネのフレームのような本体は大変軽く、鼻骨にしっかり乗ってずれないしこれもまた透明でスタイリッシュです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            打ち合わせ時の感染予防に
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/14
                            とてもクリアで軽く、掛け心地も良く、素晴らしい製品です。
                            スペアシールドもついているので、コストパフォーマンスも
                            低価格品と比べて悪くないと思います。

                            感染防御としても十分な物だと私は考えています。
                            何より、人と接する時にマスクで口を隠すこと、
                            表情が見えないこと、なんとなく会話もモゴモゴと
                            こもることが嫌で、フェイスシールドを採用してみました。

                            ただ、まだ「基本はマスク着用」というお達しがある先方も
                            あるので、これからフェイスシールドを普及させて
                            行きたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            顔面への保護
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/13
                            現場で草を刈るときに石が飛んできて危なかったことがありますが、こちらを装着してからは安心して作業することができ満足しております。透明度もよく、視界の妨げにならないので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            飛沫防止
                            評価 3.0満足度:3.02021/10/06
                            視野はとてもクリアですが、風があるとバタバタする、はねあげができない、等の理由で、多少見えにくいものの、結局他社の防災面ばかり使っています。室内で付けはずしをしないなら良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました