(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二眼型保護メガネ(ソフトラバーテンプル使用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二眼型保護メガネ(ソフトラバーテンプル使用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,463円
税込価格
2,709円

ソフトラバーテンプル採用のフレームタイプ二眼型安全メガネ。【特長】・レンズには...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • レンズ厚(mm):
    約2
  • 質量(g):
    29.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ナイロン
  • 長さ(mm):
    148
  • 特徴:
    ノーズパッド付
  • 仕様:
    JIS T 8147規格品、上下ひさし付
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

  • サイズ:144×44×148mm。
  • 重量:29g。
  • フレーム材質:ナイロン。
  • フレームカラー:グレー、ブルー、ワイン。
  • レンズ:PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)。
  • レンズカラー:クリア。
  • 適合規格:JIS。
-耐擦傷性防曇性耐衝撃性紫外線吸収特徴
ペトロイド-AF
レンズ
(PET AF)
・ペトロイドレンズに曇止め加工。
・時間経過による曇止め性能変化が小さい。
・耐熱性に優れる。
薬品名ペトロイド-AF
レンズ
塩酸(10%)
硫酸(10%)
硝酸(10%)
水酸化ナトリウム(10%)×
水酸化カリウム(10%)×
メチルアルコール
エチルアルコール
インプロピルアルコール
アセトン
シンナー×

保護めがねレンズ耐薬品性能(○/影響なし、△/ほとんど影響なし、×/影響あり)。
試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視に手異常の有無を確認する。

性能

  • UVカット/眼に有害な紫外線を99.9%をカット。
  • レンズ交換可/傷、汚れの付いたレンズを交換可能。
  • ソフトテンプル/肌に触れる部分にラバー樹脂を採用し、めがねのズレ防止と柔らかな掛け心地を実現。
  • ソフト鼻パッド/めがねのズレ防止と柔らかな掛け心地を実現。
  • 上下ひさしサイド付/正面からだけでなく側面などからの飛来物も防ぐ。

この商品の特長

ソフトラバーテンプル。

ソフトラバーテンプル。
肌に触れる部分にソフト素材を採用。

ソフトノーズパッド。

ソフトノーズパッド。
交換可能なエラストマークッション。

この商品の使用上の注意

  • ※ 保護めがねを掛け外しする際は、必ず「テンプル(つる)」を両手で持って行ってください。
  • ※ 片手で着脱すると、めがねに負担がかかり、破損の原因になります。
めがねを掛けるとき。

めがねを掛けるとき。

めがねを外すとき。

めがねを外すとき。

商品情報を表示

型番リスト

型番
フレーム色
JANコード
トラスココード
テンプル色
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4984013969041
379-3800
ブルー
1個

5個

2,463( 2,709円 )

2日目

グレー
4984013969027
379-3818
グレー
1個

5個

2,463( 2,709円 )

1日目

ワイン
4984013969034
379-3826
ワイン
1個

5個

2,463( 2,709円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソフトラバーテンプル採用のフレームタイプ二眼型安全メガネ。
【特長】
・レンズには曇り止め、傷付防止加工を施しています。
・UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用。
・フレーム色:ブルー(YS-88-BLU)、グレー(YS-88-GRY)、レッド(YS-88-BLU)。
・仕様:JIS T 8147規格品、上下ひさし付。
【用途】
・切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二眼型保護メガネ(ソフトラバーテンプル使用)

二眼型保護メガネ(ソフトラバーテンプル使用)

    二眼型保護メガネ(バネ蝶番使用)

    二眼型保護メガネ(バネ蝶番使用)

      ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futura

      ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futura

        ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

        ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

          軽作業用メガネ NY-3

          軽作業用メガネ NY-3

            ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-3 大 MPCレンズ

            ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-3 大 MPCレンズ

              2眼保護めがね YS-75

              2眼保護めがね YS-75

                UVEX 二眼型保護メガネ サイブリック

                UVEX 二眼型保護メガネ サイブリック

                  二眼型セーフティグラス TSG-814

                  二眼型セーフティグラス TSG-814

                    保護メガネ SS-7087

                    保護メガネ SS-7087

                      二眼型セーフティグラス 中型

                      二眼型セーフティグラス 中型

                        ブルーライトカット付グラス

                        ブルーライトカット付グラス

                          二眼型セーフティグラス つる長さ調整可

                          二眼型セーフティグラス つる長さ調整可

                            メーカー 山本光学 山本光学 ミドリ安全 ミドリ安全 日本光器製作所 ミドリ安全 アズワン UVEX トラスコ中山 アズワン 山本光学 東京硝子器械 山本光学
                            通常価格 2,463円 2,809円 4,930円 4,407円 1,665円 4,500円 2,200円 1,240円 924円 2,900円 2,422円 3,401円 2,326円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   5日目   3日目   6日目   7日目   2日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目~   4日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ - - 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ
                            用途 防塵 防塵 - - - 防塵 - - 防塵 防塵 防塵 - 防塵
                            規格 JIS JIS JIS JIS - JIS - - ANSI - JIS - JIS
                            曇り止め - - -
                            UVカット -

                            二眼型保護メガネ(ソフトラバーテンプル使用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました