(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二眼型セーフティグラス 中型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二眼型セーフティグラス 中型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,422円 ~ 2,576円
税込価格
2,664円 ~ 2,834円

【特長】・レンズ交換が可能です・レンズの径が大きく視界が広がります・ツル調整可...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • レンズ厚(mm):
    約2
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:プラスチック
  • 特徴:
    ツル調整付
  • 仕様:
    JIS T 8147規格品、上下ひさしサイド付
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 抜群の防護性能と快適なフィット感を両立
  • (中型) W140×H51×D149(mm)
  • 42g
  • JIS規格品
  • フレーム/プラスチック
  • レンズ/PET、PET AF
  • 紫外線カットレンズ
  • レンズ交換可
  • 上下ひさしサイド付
  • つる調節可

レンズ特性
保護めがねレンズの特徴

項目耐擦傷性防曇性耐衝撃性紫外線吸収特徴
ペトロイドレンズ-ポリカーボネートレンズに表面硬化加工。
耐擦傷性に優れる。
ペトロイド-AFレンズペトロイドレンズに曇止め加工。
時間経過による曇止め性能変化が小さい。
耐熱性に優れる。

性能・試験情報

保護めがねレンズ 耐薬品性能

(評価の基準:○影響なし、△ほとんど影響なし、×影響あり)

項目塩酸(10%)硫酸(10%)硝酸(10%)水酸化ナトリウム(10%)水酸化カリウム(10%)
ペトロイドレンズ
ペトロイド-AFレンズ××
項目メチルアルコールエチルアルコールイソプロピルアルコールアセトンシンナー
ペトロイドレンズ
ペトロイド-AFレンズ×

試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視にて異常の有無を確認する。

二眼レンズの耐衝撃性の比較

二眼型セーフティグラス 中型 性能・試験情報

試験方法:鋼球の質量を変えて1.30mの高さからレンズ面に自然落下させる。

使用方法・使用事例

レンズの交換方法
二眼型セーフティグラス 中型 使用方法
  • 1. レンズの外し方:めがねの裏側より、レンズの鼻寄りの部分を両手の親指で強く押してレンズを外します。
  • 2. レンズの枠入れ法:めがねを表に向けレンズをめがね枠にあて、(1)(2)(3)の順序でレンズ溝にレンズを押しながら添わせます。
  • 3. (4)の部分を両手親指で、矢印の方向に強く押さえてレンズを入れます。左右同じ方法でレンズを交換します。

注意・禁止事項

  • 1. 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • 2. 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないで下さい。
  • 3. 化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面を必ず併用して下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
曇り止め
テンプルカラー
角度調整
ノーズパッド
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
質量(g)
幅(mm)
防傷加工
防曇加工
タイプ
長さ(mm)
テンプル色
ツル調整
適合替レンズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラウン
-
-
4984013836190
126-4583
56
44
148
-
大型ワイド
149
ブラウン
YS-180B-SP
1個

5個

2,422( 2,664円 )

1日目

-
-
-
4984013839139
126-4605
-
42
-
-
-
-
-
クリアブラウン
-
-
1個

5個

2,576( 2,834円 )

1日目

ブラウン
-
-
4984013836206
126-4591
51
42
140
-
中型ワイド
149
ブラウン
YS-190B-SP
1個

5個

2,422( 2,664円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ交換が可能です
・レンズの径が大きく視界が広がります
・ツル調整可能です。耳のかけ具合に合わせて手で曲げて調整可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二眼型セーフティグラス 中型

二眼型セーフティグラス 中型

    保護メガネ SS-29

    保護メガネ SS-29

      foton Safety Glass SS-29 TILA

      foton Safety Glass SS-29 TILA

        2眼保護めがね YS-75

        2眼保護めがね YS-75

          二眼型保護メガネ(ソフトラバーテンプル使用)

          二眼型保護メガネ(ソフトラバーテンプル使用)

            二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) 曇り止め仕様

            二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) 曇り止め仕様

              ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-3 大 MPCレンズ

              ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-90-3 大 MPCレンズ

                二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)

                二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)

                  二眼型セーフティグラス つる長さ調整可

                  二眼型セーフティグラス つる長さ調整可

                    軽作業用メガネ NY-3

                    軽作業用メガネ NY-3

                      ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futura

                      ミドリ安全 保護めがね ウベックス X-9182 uvex futura

                        保護メガネ SS-233N

                        保護メガネ SS-233N

                          ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

                          ミドリ安全 保護めがね X-9182 uvex futura

                            メーカー 山本光学 日本光器製作所 日本光器製作所 アズワン 山本光学 山本光学 ミドリ安全 山本光学 山本光学 日本光器製作所 ミドリ安全 日本光器製作所 ミドリ安全
                            通常価格 2,422円 3,971円 5,606円 2,200円 2,463円 2,379円 4,500円 1,577円 2,326円 1,665円 4,930円 4,264円 4,407円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   3日目   7日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   4日目   3日目   6日目   3日目   5日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ
                            用途 防塵 - - - 防塵 - 防塵 - 防塵 - - - -
                            規格 JIS - - - JIS JIS JIS JIS JIS - JIS - JIS
                            UVカット -
                            耐静電性 - - - - -

                            二眼型セーフティグラス 中型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました