フレームタイプの二眼型安全メガネ。【特長】・ばね蝶番を採用で、つる部がフレック...
- | 耐擦傷性 | 防曇性 | 耐衝撃性 | 紫外線吸収 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
ペトロイド-AF レンズ (PET AF) | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ・ペトロイドレンズに曇止め加工。 ・時間経過による曇止め性能変化が小さい。 ・耐熱性に優れる。 |
薬品名 | ペトロイド-AF レンズ |
---|---|
塩酸(10%) | ○ |
硫酸(10%) | ○ |
硝酸(10%) | ○ |
水酸化ナトリウム(10%) | × |
水酸化カリウム(10%) | × |
メチルアルコール | ○ |
エチルアルコール | ○ |
インプロピルアルコール | ○ |
アセトン | ○ |
シンナー | × |
保護めがねレンズ耐薬品性能(〇/影響なし、△/ほとんど影響なし、×/影響あり)。
試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視に手異常の有無を確認する。
2眼レンズの耐衝撃性の比較。
※試験方法:鋼球の質量を変えて1.30mの高さからレンズ面に自然落下させる。
めがねを掛けるとき。
めがねを外すとき。
二眼型保護メガネ(バネ蝶番使用)の型番YS-380のページです。
型番YS-380に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
スリーエムジャパン
セキュアフィット(TM) 保護めがね クリアレンズ SF401AF/SF402AF/SF410AS
評価 4.8
通常価格(税別): 1,225円~
通常出荷日: 1日目
当日出荷可能