(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼型保護メガネ ストレートツル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LF-202
一眼型保護メガネ ストレートツル イチガンガタホゴメガネ ストレートツル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,370円
税込単価
1,507円

安全性と快適性を兼ね備えた軽量安全メガネ。【特長】・UVカット(99.9%)仕...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 角度調整:
    -
  • ノーズパッド:
  • レンズ厚(mm):
    約2
  • 質量(g):
    25
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ナイロン
  • 材質3:
    ノーズパッド・ノンスリップラバー:エラストマー
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
  • 特徴:
    ノーズパッド付
  • ツル調整:
    -
  • 仕様:
    JIS T 8147規格品
  • 内容量:
    1個

Loading...

フィット感を追求した安全メガネ

ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプル。

ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプル。

製品仕様

型番:LF-201

  • サイズ:145×41×155mm。
  • 重量:25g。
  • レンズ:PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)。
  • レンズカラー:クリア。
  • 適合規格:JIS。
  • ノンスリップラバーテンプルタイプ。
  • ノーズパッド取り付けを左右反対に取り付けてパッド幅調整可能。
  • 環境にやさしい金属部品未使用モデル。
  • ひさしなし。

型番:LF-202

  • サイズ:145×41×155mm。
  • 重量:25g。
  • レンズ:PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)。
  • レンズカラー:グレー。
  • 可視光線透過率:50%。
  • ノンスリップラバーテンプルタイプ。
  • ノーズパッド取り付けを左右反対に取り付けてパッド幅調整可能。
  • 環境にやさしい金属部品未使用モデル。
  • ひさしなし。
-耐擦傷性防曇性耐衝撃性紫外線吸収特徴
ペトロイド-AF
レンズ
(PET AF)
・ペトロイドレンズに曇止め加工。
・時間経過による曇止め性能変化が小さい。
・耐熱性に優れる。
薬品名ぺトロイド-AF
レンズ
塩酸(10%)
硫酸(10%)
硝酸(10%)
水酸化ナトリウム(10%)×
水酸化カリウム(10%)×
メチルアルコール
エチルアルコール
イソプロピルアルコール
アセトン
シンナー×

性能

  • UVカット/眼に有害な紫外線を99.9%をカット。
  • 双球面レンズ/新設設計ツインレンズ採用により隙間なくフィット。
  • ソフトテンプル/肌に触れる部分にラバー樹脂を採用し、めがねのズレ防止と柔らかな掛け心地を実現。
  • ソフト鼻パッド/めがねのズレ防止と柔らかな掛け心地を実現。
  • ワイドビュー/レンズの形状を左右方向に伸ばす事によりワイドな視界を確保。

この商品の特長

ジャパンフィット「ツインレンズ」/日本人の顔に合わせたツインレンズ採用によりすき間無くフィット。

ジャパンフィット「ツインレンズ」/日本人の顔に合わせたツインレンズ採用によりすき間無くフィット。

くもり止めハードコートレンズ/安全で快適な視界を確保。

くもり止めハードコートレンズ/安全で快適な視界を確保。

デュアルフィットノーズ/鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能。

デュアルフィットノーズ/鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能。

この商品の使用上の注意

  • ※ 保護めがねを掛け外しする際は、必ず「テンプル(つる)」を両手で持って行ってください。
  • ※ 片手で着脱すると、めがねに負担がかかり、破損の原因になります。
めがねを掛けるとき。

めがねを掛けるとき。

めがねを外すとき。

めがねを外すとき。

商品情報を表示

LF-202 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
レンズ色
テンプルカラー
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LF-202

スモーク
ライトスモーク
4984013995408
375-6611
1個

5個

1,370( 1,507円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全性と快適性を兼ね備えた軽量安全メガネ。
【特長】
・UVカット(99.9%)仕様の曇り止めレンズを採用。
・ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能。
・メタルレスで環境にやさしい金属部品無使用モデル。
・ソフトテンプル採用。
・型番:LF-201/レンズ色:クリア、テンプルカラー/ブルー。
・型番:LF-202/レンズ色:スモーク、テンプルカラー/ライトスモーク。
【用途】
・切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ ストレートツルの型番LF-202のページです。
型番LF-202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼型保護メガネ ストレートツル

一眼型保護メガネ ストレートツル

    1眼保護めがね L-fit I LFシリーズ

    1眼保護めがね L-fit I LFシリーズ

      高視認性 一眼型セーフティーグラス

      高視認性 一眼型セーフティーグラス

        二眼型保護メガネハードグラスHG-3

        二眼型保護メガネハードグラスHG-3

          FILA サングラス

          FILA サングラス

            ライトフィット二眼型セーフティグラス

            ライトフィット二眼型セーフティグラス

              UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)

              UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)

                セフティグラス SG-11

                セフティグラス SG-11

                  コントラスト強調メガネ

                  コントラスト強調メガネ

                    保護めがね No.337 PET-AF

                    保護めがね No.337 PET-AF

                      保護メガネ RM-17 スモーク

                      保護メガネ RM-17 スモーク

                        一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ) TSG-440-AC

                        一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ) TSG-440-AC

                          DUKE サングラス エルバランス スモーク

                          DUKE サングラス エルバランス スモーク

                            メーカー 山本光学 アズワン 山本光学 TJMデザインタジマツール FILA トラスコ中山 UVEX SK-11 アズワン ケニス 理研化学 トラスコ中山 DUKE
                            通常価格 1,370円 1,380円 3,478円 2,591円 3,259円 1,784円 13,413円 713円 3,104円 1,865円 1,173円 1,131円 1,572円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   3日目   1日目   4日目   5日目   1日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ - 一眼型メガネ - - - 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ
                            用途 防塵 - - - - - 遮光 - - - 防塵 - 遮光
                            規格 JIS - - - - - EN JIS - - - - -
                            曇り止め - - - - - -
                            UVカット - -

                            一眼型保護メガネ ストレートツルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LF-201
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            レンズ色 テンプルカラー JANコード トラスココード 内容量

                            1,370円

                            ( 1,507円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            クリアブルー4984013995392375-6602-

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました