(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,451円
税込単価
2,696円

異物、粉塵がゴグル内に入りにくい構造のゴグル型保護メガネ。【特長】・衝撃に強い...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • JANコード:
    4984013863653
  • トラスココード:
    324-1963
  • レンズ厚(mm):
    2.4
  • 質量(g):
    92
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:エラストマー、ポリプロピレン
  • 材質3:
    ベルト:レーヨン
  • 顔あたりソフト:
  • 特徴:
    顔あたりソフトタイプ
  • 備考:
    マスク併用可、メガネ併用可
  • 仕様:
    JIS T 8147規格品、通気孔付
  • 内容量:
    1個

型番

YG-6000BK 解除

Loading...

視界が広く、装着感良好な飛来防じん用ゴーグル

  • 顔当たり部分にソフト素材(エラストマー)を使用し、装着感良好
  • メガネ・マスク併用可能
  • UVカット(99.9%)仕様のレンズ採用
装着例

装着例

紫外線カットレンズ /ワイドビュー /レンズ交換可能

紫外線カットレンズ /ワイドビュー /レンズ交換可能

回転式ベルト /マスク併用可 /エラストマークッション

回転式ベルト /マスク併用可 /エラストマークッション

製品仕様

品番レンズ色質量
(g)
防曇
加工
防傷
加工
UV
カット
顔あたり
ソフト
レンズ
交換
YG-6000BKクリア92
  • JIS T 8147規格品
  • 通気孔付
  • 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー/ポリプロピレン(PP)、バンド:レーヨン
  • 生産国:日本

開発秘話

 

製品開発当時、まだ珍しかった、厚みのある成形レンズを採用し、
レンズ交換がしやすく、視野が広いゴグル型のさきがけとなった。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YG-6000BK

1個

1個

2,451( 2,696円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

異物、粉塵がゴグル内に入りにくい構造のゴグル型保護メガネ。
【特長】
・衝撃に強い厚さ2.4mmの成形レンズを採用。
・フレームは、顔あたりの柔らかなエラストマークッション。
・レンズ交換、ベルト交換がワンタッチで簡単に行える。
・JIS規格品。
・レンズは、キズつきにくく、くもりにくいPET-AFレンズ。
【用途】
・粉塵、液体発生作業、研磨、研削、グラインダー作業等。
・飛来物が発生する各種機械作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプの型番YG-6000BKのページです。
型番YG-6000BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ

飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ

    飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) バックルベルトタイプ

    飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) バックルベルトタイプ

      石綿粉じん対策用ゴーグル YG-5601 PET-AF

      石綿粉じん対策用ゴーグル YG-5601 PET-AF

        TRUSCO セーフティゴーグル 上下通気孔付

        TRUSCO セーフティゴーグル 上下通気孔付

          安全ゴーグル RG-15

          安全ゴーグル RG-15

            セーフティゴーグル(ワイドビュー・ゴムベルトタイプ)

            セーフティゴーグル(ワイドビュー・ゴムベルトタイプ)

              ゴーグル型保護めがね(粉じん用)

              ゴーグル型保護めがね(粉じん用)

                安全ゴーグル ウルトラソニック

                安全ゴーグル ウルトラソニック

                  山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

                  山本光学 セーフティゴーグル YG-5200

                    保護ゴーグル YG-5600

                    保護ゴーグル YG-5600

                      セーフティーゴーグル

                      セーフティーゴーグル

                        JIS対応紫外線カットゴーグル YG-5200 PET-AF

                        JIS対応紫外線カットゴーグル YG-5200 PET-AF

                          保護ゴーグル YG-5200

                          保護ゴーグル YG-5200

                            メーカー 山本光学 山本光学 アズワン トラスコ中山 理研化学 トラスコ中山 ケニス UVEX 山本光学 アズワン 山本光学 アズワン アズワン
                            通常価格 2,451円 2,829円 2,800円 408円 1,348円 2,221円 2,459円 3,179円 871円 1,320円 1,977円 2,413円 947円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   11日目   1日目~   1日目~   8日目~   1日目   1日目   1日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル - ゴーグル - - ゴーグル ゴーグル -
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 - - - - 防塵 - -
                            規格 JIS JIS - ANSI - - - JIS / EN - - - JIS -
                            曇り止め - - -
                            UVカット - - -

                            飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 8件のレビュー
                            林業で
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/05
                            木を倒すと粉塵が舞うためこのゴーグルをつけて作業します。顔にフィットしていて付け心地が良いです。レンズは十分に厚いので壊れなさそうな信頼感があります。レンズの端の方は像が歪んでいるように感じますが、これは値段なりだと思います。総じてコストパフォーマンスの高い良い商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グラインダー作業に!
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/07
                            金属製品、製作時に使用しましたが問題ありません。
                            ソフトフィットで締め付け感もきつくなく、見やすくて良いです。
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/28
                            金属加工の保護具として使用しました。密閉性が良いため粉塵が入りにくく安全な作業ができます。その分くもりやすいので用途に合わせて使いわけてます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場仕事
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/06
                            現場で、防塵マスクと合わせて使用しているのですが、マスクの鼻に当たる部分とゴーグルの鼻に当たる部分がぴったり当てはまり完璧です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研磨機用保護メガネ
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/28
                            粉塵が出るであろう作業の為 保護メガネを用意した
                            まだ未使用の為使用感等は不明 見た目は安っぽい感じもなく良いと思われます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 眼鏡の上から装着可能ですか。
                            A
                            小型の眼鏡の場合、装着可能です。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました