(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティゴーグル YG-5300シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セーフティゴーグル YG-5300シリーズ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
678円 ~ 1,880円
税込価格
746円 ~ 2,068円

曇り止め強化タイプのゴーグル型安全メガネ。【特長】・傷付きにくく、曇りにくい、...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • 質量(g):
    85
  • 幅(mm):
    160

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

高性能くもり止めタイプのゴーグル

クリアな視界を保つ。

クリアな視界を保つ。
防曇性能:約3倍。

製品仕様

  • サイズ:160×79×76mm。
  • 重量:85g。
  • フレーム材質:軟質ビニール。
  • フレームカラー:透明。
  • レンズ:PET-AF(アルファ)(ポリカーボネート/外側ハードコート、内側高性能くもり止め)。
  • レンズカラー:クリア。
  • 適合規格:JIS。
  • レンズ厚:1.0mm。
-耐擦傷性防曇性耐衝撃性紫外線吸収特徴
ペトロイド-AF
αレンズ
(PET-AFα)
・長時間の作業でも非常に曇りにくい防曇性能に優れた高性能レンズ
薬品名ペトロイド-AF
αレンズ
(外面)
塩酸(10%)
硫酸(10%)
硝酸(10%)
水酸化ナトリウム(10%)×
水酸化カリウム(10%)×
メチルアルコール
エチルアルコール
イソプロピルアルコール
アセトン
シンナー

耐薬品性能(評価の基準:◯/影響なし、△/ほとんど影響なし、×/影響あり)。
※試験方法:レンズ面に薬品を滴下24時間放置後、目視にて異常の有無を確認する。

この商品の特長

PET-AF(アルファ)レンズの構造図。

PET-AF(アルファ)レンズの構造図。

回転するベルトパーツ部による安定した装着感。

回転するベルトパーツ部による安定した装着感。

度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。

度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。

性能

UVカット

UVカット
目に有害な紫外線を99.9%をカット。

レンズ交換

レンズ交換
傷、汚れの付いたレンズを交換可能。

フレームクッション フレーム側の顔に当たる部分の構造にクッション性を持たせてフィット性能を向上。

フレームクッション
フレーム側の顔に当たる部分の構造にクッション性を持たせてフィット性能を向上。

回転式ベルト

回転式ベルト
フレームを軸としてベルトが回転し、ねじれを防止。
ヘルメット着用時にも便利。

めがね併用可

めがね併用可
ご使用の度付きめがねの上からでも装着可能。(一部大型めがねは併用できない場合有)

マスク併用可

マスク併用可
マスクとごグルの間に隙間の出来にくいフレーム。

フレームベンチレイションシステム

フレームベンチレイションシステム
レンズとフレーム上部の空間を利用した換気孔。

 
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
用途
規格
傷防止
フレーム色
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
レンズ厚(mm)
材質1
材質2
材質3
顔あたりソフト
レンズタイプ
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
クリア
4984013855023
812-1896
-
0.8
レンズ:セルロース
フレーム:ポリ塩化ビニール
バンド:エラストマー
-
-
-
-

3個

678( 746円 )

1日目

防塵
JIS
クリア
4984013989230
379-3788
79
1.0
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:軟質ビニール
バンド:織りゴム
-
平面
通気孔付
1個

3個

1,880( 2,068円 )

1日目

-
-
クリア
4984013856556
812-1968
-
1.2
レンズ:セルロース
フレーム:ポリ塩化ビニール
バンド:エラストマー
-
-
-
-

5個

1,026( 1,129円 )

1日目

-
JIS
-
4984013101182
812-1969
79
1.2
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:軟質ビニール
バンド:イソプロピレンラバー
-
平面
-
-

3個

1,702( 1,872円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

曇り止め強化タイプのゴーグル型安全メガネ。
【特長】
・傷付きにくく、曇りにくい、高性能レンズーペトロイドAF-aレンズ
・レンズ交換が可能で、UVカット(99.9%)仕様のレンズを使用し、より強力な曇り止めレンズとして展開
・通気孔付きで、回転式ベルトを採用し、ねじれを防止
・耐擦傷生に優れている
・回転するベルトパーツ部による安定した装着感がある
・度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ
【用途】
・研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末等を取扱う際に利用可能
・鋳造砂処理、農薬散布などの作業現場に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティゴーグル YG-5300シリーズ

セーフティゴーグル YG-5300シリーズ

    飛来防じん用ゴーグル(ワイドビュータイプ)

    飛来防じん用ゴーグル(ワイドビュータイプ)

      JIS安全メガネ 一眼型 オーバーグラス

      JIS安全メガネ 一眼型 オーバーグラス

        一眼型セーフティグラス(ノーズパッドサイズ交換可)

        一眼型セーフティグラス(ノーズパッドサイズ交換可)

          セーフティゴーグル ダブルレンズ

          セーフティゴーグル ダブルレンズ

            セーフティゴーグル用替レンズ GS-1530用

            セーフティゴーグル用替レンズ GS-1530用

              JIS安全メガネ(防曇加工・クッションスポンジ付き)

              JIS安全メガネ(防曇加工・クッションスポンジ付き)

                一眼型セーフティグラス(オーバーグラス)

                一眼型セーフティグラス(オーバーグラス)

                  JIS安全メガネ SN-735・SN-737(オーバーグラスタイプ)

                  JIS安全メガネ SN-735・SN-737(オーバーグラスタイプ)

                    二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) 曇り止め仕様

                    二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付) 曇り止め仕様

                      一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)

                      一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)

                        山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

                        山本光学 一眼型セーフティグラス レンズ色クリア

                          JIS小型安全めがね YS-380

                          JIS小型安全めがね YS-380

                            メーカー 山本光学 山本光学 アズワン トラスコ中山 山本光学 トラスコ中山 アズワン 山本光学 アズワン 山本光学 トラスコ中山 山本光学 アズワン
                            通常価格 678円 1,989円 1,400円 1,122円 2,713円 975円 3,210円 4,063円 2,500円 2,379円 1,131円 634円 3,388円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ
                            曇り止め -
                            UVカット
                            耐静電性
                            レンズ交換

                            セーフティゴーグル YG-5300シリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            グラインダー作業に!
                            評価 4.0満足度:4.02022/12/06
                            防曇性能:約3倍。ということもあり使用しましたが、確かに曇りにくいです。DS2マスク併用していても曇りにくく作業しやすかったです。ただベルト部分の長さ調整がやりづらいため星-1です。
                            品質自体は問題なくお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました