(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,095円
税込単価
1,205円

レンズ面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取り可能な安全メガネ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    クリア
  • レンズ厚み(mm):
    0.6
  • JANコード:
    4984013878626
  • トラスココード:
    326-8071
  • 高さ(mm):
    79
  • 質量(g):
    94.000
  • 材質2:
    フレーム:軟質塩化ビニール
  • 顔あたりソフト:
    -
  • 幅(mm):
    160
  • バンド色:
    ブラック
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • バンド材質:
    イソプロピレンラバー
  • 備考:
    マスク併用可、メガネ併用可
  • 仕様:
    通気孔付
  • 内容量:
    1個

Loading...

シンナーに強いポリカボネート特殊ハードコートのレンズを採用した安全メガネ

フレームクッション・レンズ交換可・フレームベンチレーション

フレームクッション・レンズ交換可・フレームベンチレーション

めがね併用可・回転式ベルト・マスク併用可

めがね併用可・回転式ベルト・マスク併用可

防曇
加工
防傷
加工
UV
力ット
顔あたり
ソフ卜
レンズ
交換
--

仕様

  • 通気孔付
  • 質量:94g

素材・仕上げ

  • レンズ:ポリカーボネート
  • フレーム:軟質塩化ビニール
  • バンド:イソプロピレンラバー

製造国

  • 日本

開発秘話

 

普通のゴグルでは、塗料が付着するとシンナーでレンズ面を拭き取った
場合、レンズ面が白濁するという問題がありました。そこで溶剤に強い
材質のレンズを開発し、この問題が解決できました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YG-700

1個

3個

1,095( 1,205円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レンズ面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取り可能な安全メガネ。
【特長】
・シンナーに強い材質(ポリカボネート特殊ハードコート)のレンズを採用。
・レンズ面をシンナーで拭き上げてもレンズ面が白く濁るようなことがない。
・紫外線99.9%カット。
・眼鏡併用可能。
【用途】
・塗装作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティゴーグル(有機溶剤対応) の型番YG-700のページです。
型番YG-700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

セーフティゴーグル(有機溶剤対応)

    有機溶剤対応型ゴーグル YG-701

    有機溶剤対応型ゴーグル YG-701

      安全ゴーグル保護フィルム

      安全ゴーグル保護フィルム

        セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)

        セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)

          安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301

          安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301

            GREENCROSS 塗料用ゴーグル

            GREENCROSS 塗料用ゴーグル

              ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

              ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

                セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100M

                セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100M

                  高視認性 一眼型セーフティーグラス

                  高視認性 一眼型セーフティーグラス

                    二眼型セーフティグラス(塗装用) GS-77

                    二眼型セーフティグラス(塗装用) GS-77

                      保護めがね用クリーナークロス

                      保護めがね用クリーナークロス

                        作業メガネ 防曇レンズ

                        作業メガネ 防曇レンズ

                          保護メガネ カーブ

                          保護メガネ カーブ

                            メーカー 山本光学 アズワン ミドリ安全 トラスコ中山 UVEX アークランド グリーンクロス ミドリ安全 トラスコ中山 山本光学 トラスコ中山 山本光学 TAKAGI ブッシュネル
                            通常価格 1,095円 1,500円 3,258円 780円 3,656円 3,263円 7,136円 716円 3,478円 3,158円 581円 398円 1,071円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   3日目   1日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ 二眼型メガネ その他 ゴーグル 二眼型メガネ
                            用途 防塵 - 防塵 防塵 防塵 - 防塵 防塵 - 防塵 - 防塵 -
                            曇り止め - - -
                            UVカット - -
                            耐静電性 - - -

                            セーフティゴーグル(有機溶剤対応) のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            溶剤作業用の保護用
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/27
                            少し顔のサイズに合っていないのか、鼻の部分に隙間はできるが特に問題なく使用できる。顔にあたる面積が狭くやや圧を感じるため、接触部にスポンジ等があるとさらに良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            有機溶剤の作業用
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/11
                            有機溶剤を使用する際の保護具として購入しました。
                            信頼の山本化学で特に問題はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q レンズがシンナーで拭き取れるのはわかりましたが、
                             フレームもシンナーで拭き取れますか。
                            A
                            いいえ、フレームは溶剤に強い材質ではないので、
                             シンナーでは拭き取れません。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました