(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直かぶり型防災面 ノーマルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直かぶり型防災面 ノーマルタイプ

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,023円
税込単価
2,225円

浮遊粉塵、飛沫粉塵、薬液飛沫などから保護する防災面です。【特長】・耐衝撃性に優...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 用途:
    防塵
  • 商品タイプ:
    本体
  • 曇り止め:
    なし
  • 傷防止:
    あり
  • UVカット:
    あり
  • 耐静電性:
    なし
  • 規格:
    ANSI Z87.1
  • レンズ交換:
    可能
  • 質量(g):
    255
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm):
    1
  • 替レンズ:
    BM-PC-C
  • レンズ色:
    クリア
  • トラスココード:
    299-7878
  • 装着:
    直かぶり
  • JANコード:
    4989999368253
  • 面サイズ(mm):
    W303×H205

Loading...

図面

BM-PC

TRUSCO 直かぶり型防災面 図面

※替レンズについてはこちらをご覧ください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM-PC

6

1個

2,023( 2,225円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

浮遊粉塵、飛沫粉塵、薬液飛沫などから保護する防災面です。
【特長】
・耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
・頭部ベルトでかぶった時の深さ、締付調整ノブでベルトの締め付けを調整できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直かぶり型防災面 ノーマルタイプの型番BM-PCのページです。
型番BM-PCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直かぶり型防災面 ノーマルタイプ

直かぶり型防災面 ノーマルタイプ

    直かぶり型防災面(メッシュタイプ)

    直かぶり型防災面(メッシュタイプ)

      保護シールド ヘルメット取付型

      保護シールド ヘルメット取付型

        作業帽取付型防災面

        作業帽取付型防災面

          フェイスシールド 曲面タイプ

          フェイスシールド 曲面タイプ

            防災用カブリ面

            防災用カブリ面

              理研 ヘルメット取付型防災面

              理研 ヘルメット取付型防災面

                フェイスシールド 平面タイプ

                フェイスシールド 平面タイプ

                  ダブルマトリクス保護面

                  ダブルマトリクス保護面

                    防災面(ヘルメット装着用)

                    防災面(ヘルメット装着用)

                      防災面 350-K

                      防災面 350-K

                        理研 直かぶり型防災面 FS-5000-HF

                        理研 直かぶり型防災面 FS-5000-HF

                          OTOS 直かぶり型防災面

                          OTOS 直かぶり型防災面

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 山本光学 山本光学 ナカニシ 田中製作所 理研オプテック ナカニシ アズワン 理研化学 理研化学 理研オプテック OTOS
                            通常価格 2,023円 1,982円 2,170円 1,537円 7,300円 4,200円 4,884円 7,800円 4,600円 4,862円 3,049円 6,309円 3,065円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目~   6日目   4日目   1日目   5日目   1日目   4日目   5日目   1日目   2日目~  
                            形状 防災面 防災面 取付型メガネ 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                            用途 防塵 防塵 - - 防塵 - 防塵 防塵 - 防塵 防塵 防塵 -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            曇り止め なし - - - - - - - - - - -
                            傷防止 あり - - - - - - - - - - -

                            直かぶり型防災面 ノーマルタイプのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            薬液使用時の保護
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/05
                            薬液投入時の跳ね返り対策としてこちらを購入しましたが、装着しやすく、動いても落ちにくいのでとても重宝しています。また、一度高い場所から落としてしまったのですが、面部が割れることもなく丈夫でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            研削、研磨作業時の安全確保のため
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/30
                            価格のわりにしっかりとした作りをしていて、切り屑などの飛散から
                            起こる怪我は防いでくれそうです。
                            替えのレンズがオプションで用意されているのも便利で良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            飛沫防止に
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/06
                            飛沫からの防御に使っています。他社眼鏡型も購入しましたが、重い、視界が悪い、と言った点はあるものの、跳ね上げ可能、多少の風ではびくともしない、眼鏡と干渉しない、などの点で結局こちらばかり使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました