(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ・サイド付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ・サイド付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,731円
税込単価
1,904円

曇り、傷に強いVFコートレンズ保護めがね。【特長】・親水性の曇り止めコ-トを使...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • JANコード:
    4989999031454
  • トラスココード:
    360-9341
  • 幅(mm):
    143
  • 質量(g):
    22.000
  • 材質1:
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm):
    2.1
  • 高さ(mm):
    44
  • テンプル色:
    クリア
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    ポリカーボネート
  • 仕様:
    ANSI規格品(Z87.1)、サイド付
  • 内容量:
    1個

型番

TVF-980 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

一眼型セーフティグラス TVF-980:関連画像

TVF-980(クリア)

製品の基本仕様・特長

品番 レンズ色 質量
(g)
TVF-980 クリア 22
  • レンズ厚 2.1mm

使用方法・使用事例

使用事例

一眼型セーフティグラス TVF-980:関連画像

使用方法

一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ・サイド付) 取扱説明書

開発者からのコメント

開発秘話

お客様のニーズに合わせ、安全用保護具として作業性・安全性を考え商品開発を進めています。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TVF-980

1個

1個

1,731( 1,904円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

曇り、傷に強いVFコートレンズ保護めがね。
【特長】
・親水性の曇り止めコ-トを使い、過酷な環境でもレンズの曇りを抑えるVFコートレンズを採用。
・水滴を発生させにくい状態を維持。
・軽量タイプで使用時の疲れを軽減。(重量:22g)
【用途】
・浮遊粉じん・薬液飛まつ・飛来物から目の保護を行う作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ・サイド付)の型番TVF-980のページです。
型番TVF-980に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ・サイド付)

一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ・サイド付)

    一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

    一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

      二眼型セーフティグラス 透明(10個入)

      二眼型セーフティグラス 透明(10個入)

        二眼型セーフティグラス TSG-300

        二眼型セーフティグラス TSG-300

          一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

          一眼型セーフティグラス(小型タイプ)

            二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147

            二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147

              OTOS 一眼型保護メガネ

              OTOS 一眼型保護メガネ

                ハードグラスHGO-1

                ハードグラスHGO-1

                  一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

                  一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-7104

                    一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

                    一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

                      保護メガネ LFシリーズ

                      保護メガネ LFシリーズ

                        セーフティゴーグル TSG-600

                        セーフティゴーグル TSG-600

                          一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)

                          一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 OTOS TJMデザインタジマツール トラスコ中山 山本光学 山本光学 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,731円 1,905円 3,059円 346円 971円 1,168円 2,019円 1,843円 1,403円 1,014円 1,434円 179円 318円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目   1日目~  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ - - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ
                            用途 防塵 防塵 防塵 - 防塵 防塵 - - 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵
                            規格 ANSI ANSI ANSI ANSI ANSI ANSI - - ANSI JIS - ANSI ANSI
                            曇り止め - - -
                            UVカット

                            一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ・サイド付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗浄方法は 
                            A
                            水洗い又柔らかい布で拭いて下さい。汚れが酷い場合には、薄めた中性洗剤で洗い流して下さい。
                            Q 薬品について
                            A
                            シンナ-・アルコ-ル・ガソリン等の薬品は使用しないでください。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました