(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二眼型セーフティグラス TSG-8106

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSG-8106BL
二眼型セーフティグラス TSG-8106 ニガンガタセーフティグラス

  • 数量スライド割引
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
1,184円
税込単価
1,302円

ストレートつる設計で掛け外しがスムーズなセーフティグラス【特長】・柔らかいノー...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • 質量(g):
    27.000
  • 材質1:
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm):
    2.2
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    ポリカーボネート
  • 仕様:
    ANSI規格品(Z87.1)、静電気防止加工レンズ
  • 内容量:
    1個

型番

TSG-8106BL 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TSG-8106BK (クリア/ブラック)

TSG-8106BK
(クリア/ブラック)

TSG-8106RE (クリア/レッド)

TSG-8106RE
(クリア/レッド)

TSG-8106BL (クリア/ブルー)

TSG-8106BL
(クリア/ブルー)

製品の基本仕様・特長

品番レンズ色テンプルカラー質量
(g)
TSG-8106BKクリアブラック27
TSG-8106REクリアレッド27
TSG-8106BLクリアブルー27
  • 柔らかいノーズパットを採用。
  • レンズ厚 2.2mm。

図面

TSG-8106BK

二眼型セーフティグラス TSG-8106 図面

使用方法・使用事例

使用事例

装着例
商品情報を表示

TSG-8106BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
フレーム色
角度調整
JANコード
トラスココード
ツル調整
ノーズパッド
防傷加工
防曇加工
テンプル色
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSG-8106BL

ブルー
-
4989999124606
365-8457
-
-
-
-
ブルー
1個
10

5個

1,184( 1,302円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ストレートつる設計で掛け外しがスムーズなセーフティグラス
【特長】
・柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。
・フレーム角度調整可、ノーズパッド付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二眼型セーフティグラス TSG-8106の型番TSG-8106BLのページです。
型番TSG-8106BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二眼型セーフティグラス TSG-8106

二眼型セーフティグラス TSG-8106

    一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-1856

    一眼型セーフティグラス(スポーツタイプ) TSG-1856

      OTOS 一眼型保護メガネ(スポーツタイプ)B-811

      OTOS 一眼型保護メガネ(スポーツタイプ)B-811

        TRUSCO 二眼型セーフティグラス

        TRUSCO 二眼型セーフティグラス

          保護メガネ SS-7599/SS-8088

          保護メガネ SS-7599/SS-8088

            フレキシブルフレーム保護メガネ T81 PCF

            フレキシブルフレーム保護メガネ T81 PCF

              エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)

              エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)

                東京硝子 保護メガネ 5×7 0707-87-03-03

                東京硝子 保護メガネ 5×7 0707-87-03-03

                  一眼型保護メガネ ストレートツル・上ひさしサイド付

                  一眼型保護メガネ ストレートツル・上ひさしサイド付

                    保護メガネ NEWAOS

                    保護メガネ NEWAOS

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 OTOS トラスコ中山 アズワン トーアボージン エスコ 東京硝子器械 山本光学 理研化学
                      通常価格 1,184円 1,173円 2,376円 1,195円 1,580円 1,035円 550円 3,300円 1,360円 1,619円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      形状 二眼型メガネ 一眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ - 一眼型メガネ ゴーグル
                      用途 防塵 防塵 - 防塵 - - - - 防塵 防塵
                      規格 ANSI ANSI - ANSI - - - - JIS -
                      曇り止め - - -
                      UVカット - -

                      二眼型セーフティグラス TSG-8106のレビュー

                      評価 4.2 平均満足度:4.2 7件のレビュー
                      鋼材切断、研磨作業時に使用
                      評価 4.0満足度:4.02021/08/03
                      鋼材切断、研磨作業時に使用するために購入しました。鉄粉等が付くので、定期的に交換する必要があるので、掛けてて疲れにくく、価格が安いので良かったです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      異物
                      評価 4.0満足度:4.02020/11/28
                      目に異物がはいるのを
                      ふせぎます
                      銅や鉄などがたまに
                      はいり痛いです

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      フライス加工時の目の保護。
                      評価 5.0満足度:5.02020/03/02
                      正直似た様な物は沢山ありますが、とても安価なので買い替えがしやすくボロボロになったら交換・・・という事が無いので安全面でも有難いです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      フライス加工時の安全メガネ
                      評価 4.0満足度:4.02020/02/28
                      ゴーグルタイプより蒸れない。
                      ノーズ部調整できるので、痛くならない。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      作業中の目の保護に使用しました。
                      評価 5.0満足度:5.02019/12/31
                      サンプルの調合や加工作業が安心して行えます。
                      軽くてクリアなのが良いです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TSG-8106BK
                      TSG-8106RE
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?フレーム色 角度調整 JANコード トラスココード ツル調整 ノーズパッド 防傷加工 防曇加工 テンプル色 内容量

                      1,184円

                      ( 1,302円 )
                      5個 あり

                      1日目

                      10ブラック-4989999124583365-8431----ブラック-

                      1,381円

                      ( 1,519円 )
                      5個 あり

                      2日目

                      10ブラック4989999124590365-8449-レッド-

                      安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました