(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,131円
税込単価
1,244円

眼鏡をかけている方もかけていない方も使用できる兼用型の保護めがね。【特長】・J...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • 角度調整:
    -
  • テンプルカラー:
    ブルー
  • JANコード:
    4989999364125
  • トラスココード:
    175-0135
  • ツル調整:
    -
  • 幅(mm):
    157
  • 質量(g):
    43
  • 材質1:
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm):
    約2.3
  • ノーズパッド:
    -
  • 高さ(mm):
    63
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
    -
  • 長さ(mm):
    151.5
  • テンプル色:
    ブルー
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • フレーム材質:
    ポリカーボネート
  • 備考:
    メガネ併用可
  • 仕様:
    JIS T 8147規格品、上ひさしサイド付、クッションバー付
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

外観図

GS-37S

GS-37S
(クリア/ブルー)

製品の基本仕様・特長

クッションバー付き

クッションバー付き

品番レンズ色質量(g)
GS-37S クリア43

レンズ厚 2.3mm

図面

GS-37S

一眼型セーフティグラス(メガネ併用可) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

装着例

使用方法

一眼型セーフティグラス(メガネ併用可) 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-37S

1個

3個

1,131( 1,244円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

眼鏡をかけている方もかけていない方も使用できる兼用型の保護めがね。
【特長】
・JIS規格品。
・上ヒサシサイド付き。
・紫外線99.9%カット仕様のレンズを採用。
・眼鏡併用可能
・眼鏡の上からオーバーグラスとして使用可能。
【用途】
・研磨、研削、グラインダー作業等。
・飛来物が発生する各種機械作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)の型番GS-37Sのページです。
型番GS-37Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)

一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)

    保護めがね 337SB PET-AF

    保護めがね 337SB PET-AF

      保護めがね(ゲストグラス)

      保護めがね(ゲストグラス)

        一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ) TSG-440-AC

        一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ) TSG-440-AC

          一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

          一眼型サイド付セーフティグラス GS-33

            保護メガネ 1眼型

            保護メガネ 1眼型

              保護めがね No.337 PET-AF

              保護めがね No.337 PET-AF

                一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

                一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

                  オーバーグラス保護めがね

                  オーバーグラス保護めがね

                    2眼保護めがね メガネNO.338 クリア

                    2眼保護めがね メガネNO.338 クリア

                      Fine 保護メガネ FGシリーズ

                      Fine 保護メガネ FGシリーズ

                        二眼型保護メガネ UVカット

                        二眼型保護メガネ UVカット

                          OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)

                          OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)

                            メーカー トラスコ中山 ケニス ケニス トラスコ中山 トラスコ中山 ナカニシ ケニス 山本光学 アズワン アズワン 山本光学 UVEX OTOS
                            通常価格 1,131円 2,067円 936円 1,131円 660円 3,483円 1,865円 1,014円 1,320円 724円 1,246円 3,342円 1,804円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   6日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ - - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 二眼型メガネ -
                            用途 防塵 - - - 防塵 防塵 - 防塵 - - 防塵 防塵 -
                            規格 JIS - - - - JIS - JIS JIS - JIS JIS -
                            曇り止め - - - - - - - -
                            UVカット - - - - - -

                            一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            グラインダー作業時の保護具として
                            評価 3.0満足度:3.02020/09/10
                            グラインダー作業時の保護具として使用。使用感としては特に問題ないと思います。他社製の数百円のものと比較しても特に秀でていると感じる所は無い様ですのでコスパとしてはどうかなと思います。JIS規格品と言う部分で価格が高いのであれば仕方のない部分かとは思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q レンズ交換はできますか。
                            A
                            いいえ、交換レンズの設定はありません。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました