(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィット・ダブルレンズタイプ) TSG-84

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィット・ダブルレンズタイプ) TSG-84

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,703円
税込単価
4,073円

ダブルレンズ構造のセーフティゴーグル。【特長】・メガネ、マスク併用可能。・ダブ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    クリア
  • レンズ厚み(mm):
    外側:2.0、内側:0.5
  • JANコード:
    4989999209662
  • トラスココード:
    416-2536
  • 幅(mm):
    187
  • 質量(g):
    112.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート(外側)、アセテート(内側)
  • 材質2:
    フレーム:軟質ポリ塩化ビニール
  • 材質3:
    バンド:布・ゴム混紡
  • 顔あたりソフト:
  • 高さ(mm):
    85
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
  • マスク併用可否:
  • メガネ併用可否:
  • レンズ材質:
    外側(ポリカーボネート)、内側(アセテート)
  • フレーム材質:
    軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
  • バンド材質:
    布・ゴム混紡
  • 備考:
    マスク併用可、メガネ併用可
  • 仕様:
    ANSI規格品(Z87.1)、上下通気孔付、ダブルレンズ構造、静電気防止加工レンズ
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TSG-84の外観

製品の基本仕様・特長

  • 品番:TSG-84
  • レンズ色:クリア
  • レンズ厚:外側/2.0mm、内側/0.5mm
  • 質量:112g
  • 材質:外側レンズ/ポリカーボネート、内側レンズ/アセテート、フレーム/軟質ポリ塩化ビニール、バンド/布・ゴム混紡
  • ANSI規格品(Z87.1)
  • 密閉タイプ
  • 製造国:台湾

性能・試験情報

防曇加工防傷加エUVカット顔あたりソフトレンズ交換

図面

TSG-84

セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィット・ダブルレンズタイプ) TSG-84 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSG-84

1個

1個

3,703( 4,073円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルレンズ構造のセーフティゴーグル。
【特長】
・メガネ、マスク併用可能。
・ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップ。
・顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットする。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。
・密閉タイプ。
【用途】
・作業時の目の保護に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィット・ダブルレンズタイプ) TSG-84の型番TSG-84のページです。
型番TSG-84に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィット・ダブルレンズタイプ) TSG-84

セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィット・ダブルレンズタイプ) TSG-84

    TRUSCO セーフティゴーグル(ダブルレンズタイプ)

    TRUSCO セーフティゴーグル(ダブルレンズタイプ)

      OTOS セーフティゴーグル

      OTOS セーフティゴーグル

        防曇セーフティゴーグル

        防曇セーフティゴーグル

          オーバーグラス型保護メガネ X-9302

          オーバーグラス型保護メガネ X-9302

            ミドリ安全 ゴーグル X-9302 uvex ultrasonic シリコンバンド

            ミドリ安全 ゴーグル X-9302 uvex ultrasonic シリコンバンド

              OTOS セーフティゴーグル (オートクレーブ対応)

              OTOS セーフティゴーグル (オートクレーブ対応)

                ゴーグル M55-VF

                ゴーグル M55-VF

                  セーフティゴーグル(バイザー付・密閉タイプ) TSG-83M

                  セーフティゴーグル(バイザー付・密閉タイプ) TSG-83M

                    二眼型保護メガネ MP-842

                    二眼型保護メガネ MP-842

                      保護めがね MP-842

                      保護めがね MP-842

                        安全ゴーグル ウルトラソニック

                        安全ゴーグル ウルトラソニック

                          安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

                          安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 OTOS 理研オプテック ミドリ安全 ミドリ安全 OTOS 理研オプテック トラスコ中山 ミドリ安全 ミドリ安全 UVEX UVEX
                            通常価格 3,703円 3,355円 1,133円 2,381円 4,978円 4,728円 1,828円 2,665円 5,703円 3,071円 3,232円 3,068円 3,983円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   9日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル - - ゴーグル ゴーグル - ゴーグル ゴーグル 二眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル -
                            用途 防塵 防塵 - 防塵 防塵 防塵 - - 防塵 防塵 防塵 - -
                            規格 ANSI ANSI - JIS - - - JIS ANSI ANSI ANSI JIS / EN -
                            曇り止め - -
                            UVカット - -

                            セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィット・ダブルレンズタイプ) TSG-84のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場内での作業に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/18
                            粉塵・危険な箇所による保護に使用していますがよい商品です。
                            こちらのメーカーのものを愛用していますが安心して作業できます。
                            フィット感・曇り止め等 大変重宝してます。少しお値段が張りますがそれ以上のメリットはあります。お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました