(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,024円
税込単価
2,226円

曇りに強いVFコートアイピースを使用した密閉型ゴーグル。【特長】・ベンチレータ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • JANコード:
    4541492070110
  • トラスココード:
    324-3877
  • 質量(g):
    92
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:軟質塩化ビニール
  • レンズ厚(mm):
    0.8
  • 材質3:
    バンド:ポリエステル
  • バンド色:
    グレー
  • メガネ併用可否:
  • マスク併用可否:
  • 備考:
    マスク併用可、メガネ併用可
  • 仕様:
    JIS T 8147規格品、密閉タイプ
  • 内容量:
    1個

Loading...

ゴーグル VF ベンチレータなし(密閉型) M31B-VFの仕様

外観

外観

規格・特長

  • JIS規格品
  • 曇りに強いVF
  • めがね併用可
  • レンズ交換可
  • マスク併用可

仕様

  • フレームカラー:ブルー
  • 材質:フレーム/軟質塩ビ、レンズ/ポリカーボネート0.8mm VF
  • 寸法:186(W)×87(H)×57(D)mm
  • 重量:92g
  • 通気:ベンチレータなし
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M31BVF

1個

3個

2,024( 2,226円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

曇りに強いVFコートアイピースを使用した密閉型ゴーグル。
【特長】
・ベンチレータ(通気孔)がない密閉型の保護ゴーグル
・曇りに強いVFコートアイピースを使用
・ワイドビューフレームで広域視野を確保
・25mm幅のコットンバンドでしっかりホールド
・飛来粉じんや、液体飛まつなどから眼を守る
【用途】
・研磨、研削、粉砕、グラインダー作業などに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ) の型番M31BVFのページです。
型番M31BVFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ)

防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ)

    防曇ゴーグル

    防曇ゴーグル

      TRUSCO ジャストフィット二眼型セーフティグラス

      TRUSCO ジャストフィット二眼型セーフティグラス

        保護メガネ 1眼型

        保護メガネ 1眼型

          一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)

          一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)

            二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)

            二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)

              保護メガネ ゴーグル型

              保護メガネ ゴーグル型

                一眼型保護メガネ 耳掛けツル

                一眼型保護メガネ 耳掛けツル

                  安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301

                  安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) X-9301

                    一眼型保護メガネ 小型タイプ

                    一眼型保護メガネ 小型タイプ

                      山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

                      山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

                        一眼型セーフティグラス(ノーズパッドサイズ交換可)

                        一眼型セーフティグラス(ノーズパッドサイズ交換可)

                          一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)

                          一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)

                            メーカー 理研オプテック 理研オプテック トラスコ中山 ナカニシ トラスコ中山 山本光学 ナカニシ 山本光学 UVEX トラスコ中山 山本光学 トラスコ中山 山本光学
                            通常価格 2,024円 2,118円 2,473円 3,483円 1,131円 1,577円 4,180円 1,194円 3,656円 1,019円 1,693円 1,122円 1,338円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            形状 ゴーグル ゴーグル 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ
                            用途 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 - 防塵 防塵 防塵 防塵 - 防塵 防塵
                            規格 JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS JIS EN JIS JIS JIS JIS
                            曇り止め - -
                            UVカット

                            防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました