(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタッキングチェア肘付タイプ

スタッキングチェア肘付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,924円
税込単価
20,816円

会議室・公共施設に最適な肘付タイプのスタッキングチェアです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • 座幅(mm):
    395
  • 座奥行(mm):
    404
  • 色詳細:
    クリアブルー
  • トラスココード:
    464-5961
  • JANコード:
    4942646025657
  • 質量(g):
    6300.0
  • 材質1:
    背部・座部:成形合板・ウレタンフォーム
  • 材質2:
    脚部:φ19.1mmスチールパイプ(クロームメッキ)
  • 材質3:
    肘:PP樹脂成型品
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 座高(mm):
    430
  • 内容量:
    1脚

型番

FSX-4A-CBL 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類肘あり座幅(mm)395
座奥行(mm)404色詳細クリアブルー
トラスココード464-5961JANコード4942646025657
質量(g)6300.0材質1背部・座部:成形合板・ウレタンフォーム
材質2脚部:φ19.1mmスチールパイプ(クロームメッキ)材質3肘:PP樹脂成型品
グリーン購入法適合品適合座高(mm)430
内容量1脚 - -

カタログ

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSX-4A-CBL

1脚

1個

18,924( 20,816円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

会議室・公共施設に最適な肘付タイプのスタッキングチェアです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタッキングチェア肘付タイプの型番FSX-4A-CBLのページです。
型番FSX-4A-CBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタッキングチェア肘付タイプ

スタッキングチェア肘付タイプ

    ライオン 会議用椅子 #2326F ブルー

    ライオン 会議用椅子 #2326F ブルー

      ミーティングチェア メッキ脚肘付 布張り

      ミーティングチェア メッキ脚肘付 布張り

        ナイキ 会議用チェア E253F-BK

        ナイキ 会議用チェア E253F-BK

          ナイキ 会議用チェア E253F-BL

          ナイキ 会議用チェア E253F-BL

            メーカー 藤沢工業 ライオン事務器 藤沢工業 ナイキ ナイキ
            通常価格 18,924円 14,705円 16,417円 16,669円 16,669円
            通常出荷日 8日目   11日目   9日目   4日目   4日目  
            種類 肘あり 肘なし 肘あり 肘なし 肘なし
            座幅(mm) 395 - 390 - -
            座奥行(mm) 404 - 430 - -
            色詳細 クリアブルー - - - -
            トラスココード 464-5961 - - - -

            スタッキングチェア肘付タイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト