(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500トルクタイプアタッチメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500トルクタイプアタッチメント

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
30,781円 25,446円
税込単価
33,859円 27,991円

【特長】・軸径6mmの先端工具が使用できます。・工具交換はスパナ締め付けで確実...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 無負荷回転数(min-1):
    ~40000
  • 付属品:
  • 寸法(mm):
    22.4×75
  • トラスココード:
    463-0645
  • 質量(g):
    110
  • 付属品詳細:
    コレットチャック:6mm
  • 特長:
    軸径6mmの先端工具が使用できます。

型番

EHG-400 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHG-400

10

1個

30,781円

25,446

( 27,991円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸径6mmの先端工具が使用できます。
・工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキングできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500トルクタイプアタッチメントの型番EHG-400のページです。
型番EHG-400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500トルクタイプアタッチメント

超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500トルクタイプアタッチメント

    ウラワミニター 超音波ハンドピ-ス

    ウラワミニター 超音波ハンドピ-ス

      6mm アタッチメント

      6mm アタッチメント

        スイングラスター アタッチメント

        スイングラスター アタッチメント

          ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

          ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

            電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型

            電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型

              “ロータリーハンドピース”

              “ロータリーハンドピース”

                90°アングル アタッチメント IC-300

                90°アングル アタッチメント IC-300

                  ハンマー アタッチメント

                  ハンマー アタッチメント

                    ミニモ エアーヘッド

                    ミニモ エアーヘッド

                      マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                      マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                        50°アングル アタッチメント KC-300

                        50°アングル アタッチメント KC-300

                          ミニルーター

                          ミニルーター

                            メーカー ナカニシ 浦和工業 ナカニシ ナカニシ ナカニシ 浦和工業 浦和工業 ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ ナカニシ ホーザン
                            通常価格 30,781円 161,906円 27,771円 56,054円 46,420円 25,920円 43,766円 34,837円 52,459円 43,729円 5,336円 34,814円 12,404円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目~   1日目   8日目   9日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 関連品 - 本体 本体
                            無負荷回転数(min-1) ~40000 - ~27000 - - - - 1000~26000 - - - 1000~26000 7000~16500
                            付属品 - - - - -
                            寸法(mm) 22.4×75 - - - - - - - 0.4(ストローク幅) - - 61.9 -
                            トラスココード 463-0645 - 297-5238 297-5408 297-5319 - - 297-5246 - - - 297-5289 -

                            超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500トルクタイプアタッチメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました