(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーマックスエボリューション トルクモータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イーマックスエボリューション トルクモータ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,116円
税込単価
60,628円

【特長】・トルクをアップし回転速度とバランスさせたパワータイプです・高性能ブラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 無負荷回転数(min-1):
    1000~25000
  • 付属品:
  • 寸法(mm):
    28.4×108
  • 最大トルク(cN・m):
    4.8
  • トラスココード:
    463-0653
  • 消費電力(W):
    76
  • 質量(g):
    147
  • 仕様:
    適合コントロールユニット:NE249;コード長:1.5m

型番

ENK-250T 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ENK-250T

10

1個

55,116( 60,628円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクをアップし回転速度とバランスさせたパワータイプです
・高性能ブラシレスモータにより、カーボンブラシの交換が不要です
・負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です
・低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーマックスエボリューション トルクモータの型番ENK-250Tのページです。
型番ENK-250Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーマックスエボリューション トルクモータ

イーマックスエボリューション トルクモータ

    イーマックスエボリューション スタンダードモータ

    イーマックスエボリューション スタンダードモータ

      レバータイプ アタッチメント IH-300

      レバータイプ アタッチメント IH-300

        エレクターE-max スタンダードモータ

        エレクターE-max スタンダードモータ

          ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

          ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

            精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ

            精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ

              カーバイドポイント

              カーバイドポイント

                スイングラスター アタッチメント

                スイングラスター アタッチメント

                  マキシマ80 トルクハンドピース

                  マキシマ80 トルクハンドピース

                    精密電動マイクログラインダ用モータ DMT

                    精密電動マイクログラインダ用モータ DMT

                      マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                      マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                        ジョイまる

                        ジョイまる

                          “ロータリーハンドピース”

                          “ロータリーハンドピース”

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ E-FORCE DREMEL ナカニシ アルゴファイルジャパン E-FORCE ナカニシ サンフレックス 浦和工業
                            通常価格 55,116円 48,340円 29,000円 71,021円 46,420円 5,434円 770円 56,054円 23,228円 42,251円 5,336円 4,631円 43,766円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   5日目   1日目   5日目~   19日目   1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~  
                            商品タイプ 関連品 関連品 本体 関連品 本体 関連品 関連品 本体 本体 本体 - - -
                            無負荷回転数(min-1) 1000~25000 1000~40000 - - - - - - 0~35000 - - 20000 -
                            付属品 - - - - - - - -
                            寸法(mm) 28.4×108 24.5×97 60(突起部分除く) 97×φ24.5 - - - - - - - - -
                            最大トルク(cN・m) 4.8 4.3 - - - - - - - - - - -

                            イーマックスエボリューション トルクモータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました