(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーマックスエボリューション スタンダードモータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イーマックスエボリューション スタンダードモータ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
48,340円
税込単価
53,174円

【特長】・回転速度、重さ、モータ径、トルク等のトータルバランスに優れています・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 無負荷回転数(min-1):
    1000~40000
  • 付属品:
  • 寸法(mm):
    24.5×97
  • 最大トルク(cN・m):
    4.3
  • トラスココード:
    463-0661
  • 消費電力(W):
    73
  • 質量(g):
    90(コード除く)
  • 仕様:
    適合コントロールユニット:NE249;コード長:1.5m(ストレートコード)

型番

ENK-410S 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番仕様無負荷回転数(min-1
ENK-410Sスタンダードモータ、コード付1,000~40,000
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ENK-410S

10

1個

48,340( 53,174円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転速度、重さ、モータ径、トルク等のトータルバランスに優れています
・精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです
・高性能ブラシレスモータにより、カーボンブラシの交換が不要です
・負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です
・低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーマックスエボリューション スタンダードモータの型番ENK-410Sのページです。
型番ENK-410Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーマックスエボリューション スタンダードモータ

イーマックスエボリューション スタンダードモータ

    イーマックスエボリューション トルクモータ

    イーマックスエボリューション トルクモータ

      ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

      ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

        エレクターE-max スタンダードモータ

        エレクターE-max スタンダードモータ

          レバータイプ アタッチメント IH-300

          レバータイプ アタッチメント IH-300

            スイングラスター アタッチメント

            スイングラスター アタッチメント

              精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ

              精密電動マイクログラインダ用コレットチャック DCシリーズ

                ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)

                ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)

                  カーバイドポイント

                  カーバイドポイント

                    “ロータリーハンドピース”

                    “ロータリーハンドピース”

                      ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UT05専用)

                      ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UT05専用)

                        電動グラインダー ロータリー (一体形)

                        電動グラインダー ロータリー (一体形)

                          レバータイプ アタッチメント EHL-401

                          レバータイプ アタッチメント EHL-401

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ E-FORCE 浦和工業 DREMEL 浦和工業 浦和工業 浦和工業 ナカニシ
                            通常価格 48,340円 55,116円 46,420円 71,021円 29,000円 56,054円 5,434円 3,877円 770円 43,766円 3,877円 41,646円 38,000円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   7日目   5日目   2日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 本体 関連品 本体 本体 関連品 関連品 関連品 - 関連品 本体 本体
                            無負荷回転数(min-1) 1000~40000 1000~25000 - - - - - - - - - 2000~20000 -
                            付属品 - - - - - - -
                            寸法(mm) 24.5×97 28.4×108 - 97×φ24.5 60(突起部分除く) - - - - - - - 59.2(突起部分除く)
                            最大トルク(cN・m) 4.3 4.8 - - - - - - - - - - -

                            イーマックスエボリューション スタンダードモータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました