(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイングラスター アタッチメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スイングラスター アタッチメント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,054円
税込単価
61,659円

【特長】・スイング(扇形)軌道でリブや狭所加工に威力を発揮します。・高速振動に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    左右運動式
  • 全長(mm):
    87
  • 外径(mm):
    17.5
  • 往復数(min-1):
    0~9000
  • 付属品:
  • 振幅(mm):
    0~1.6mm
  • トラスココード:
    297-5408
  • 質量(g):
    127
  • 仕様:
    先端工具軸径:最大5mm ねじ止め式

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLS-16

10

1個

56,054( 61,659円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイング(扇形)軌道でリブや狭所加工に威力を発揮します。
・高速振動により微細部のスピード研磨が可能です。
・軽量ペンシルタイプで使いやすいです。
・ストローク調整で微細部から幅広部まで対応します。
・ペンシルタイプ精密ポリッシャーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイングラスター アタッチメントの型番SLS-16のページです。
型番SLS-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイングラスター アタッチメント

スイングラスター アタッチメント

    ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

    ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

      ラスター アタッチメント

      ラスター アタッチメント

        電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

        電動グラインダー用フットスイッチ(速度調整可)

          ファインベルトサンダー アタッチメント

          ファインベルトサンダー アタッチメント

            ラスター アタッチメント(ポリッシャー)

            ラスター アタッチメント(ポリッシャー)

              イーマックスエボリューション トルクモータ

              イーマックスエボリューション トルクモータ

                ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)

                ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)

                  マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                  マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                    電動グラインダー用着脱型モーター (1500~15000)

                    電動グラインダー用着脱型モーター (1500~15000)

                      逆回転用超硬カッター シングルカット/ダブルカット

                      逆回転用超硬カッター シングルカット/ダブルカット

                        マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

                        マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

                          90°アングル アタッチメント IC-300

                          90°アングル アタッチメント IC-300

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ 浦和工業 ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ 浦和工業 ナカニシ ミニター ナカニシ
                            通常価格 56,054円 46,420円 80,215円 7,006円 51,301円 71,237円 55,116円 46,002円 5,336円 25,631円 2,800円 54,146円 34,837円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   4日目   19日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 関連品 本体 本体 関連品 本体 - 本体 本体 本体 本体
                            種類 左右運動式 前後運動式 前後運動式 - - ハンドピース - ハンドピース - - 回転式 回転式 回転式
                            全長(mm) 87 85.4 - - - - - - - - - - 57.3
                            外径(mm) 17.5 15 - - - - - - - - - 29 12.8
                            往復数(min-1) 0~9000 0~9000 0~7600 - - 0~6300回 - 0~10000回 - - - - -

                            スイングラスター アタッチメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました