(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ13mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ13mm)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
34,814円 28,801円
税込単価
38,295円 31,681円

【特長】・このクラスでは最小のアングルヘッドです。・パイプ内のドリル穴の面取り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 無負荷回転数(min-1):
    ~15000
  • 全長(mm):
    95
  • 外径(mm):
    6.8
  • 付属品:
  • トラスココード:
    297-5301
  • 質量(g):
    47

型番

MFC-300M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFC-300M

10

1個

34,814円

28,801

( 31,681円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・このクラスでは最小のアングルヘッドです。
・パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適です。
・最小加工径は13mmです。
・軸径は1.6mm専用です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ13mm)の型番MFC-300Mのページです。
型番MFC-300Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ13mm)

90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ13mm)

    90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ20mm)

    90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ20mm)

      マンドレール 軸径φ2.34

      マンドレール 軸径φ2.34

        アングルグラインダー“アングロン”

        アングルグラインダー“アングロン”

          電着ダイヤモンドバー 軸径φ2.34

          電着ダイヤモンドバー 軸径φ2.34

            電着ダイヤモンドバー/CBNバー(ミニチュアタイプ) 軸径φ2.34

            電着ダイヤモンドバー/CBNバー(ミニチュアタイプ) 軸径φ2.34

              軸付砥石 軸径φ2.34・φ3.0

              軸付砥石 軸径φ2.34・φ3.0

                90°アングル アタッチメント IC-300

                90°アングル アタッチメント IC-300

                  フェルトバフ サイザル(麻)バフ 軸径φ2.34,φ3.0,φ6.0

                  フェルトバフ サイザル(麻)バフ 軸径φ2.34,φ3.0,φ6.0

                    インサイドブラシ 軸径φ3.0

                    インサイドブラシ 軸径φ3.0

                      精密スチール ノコ刃

                      精密スチール ノコ刃

                        ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

                        ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

                          電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径φ3.0

                          電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径φ3.0

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 34,814円 36,000円 4,389円 65,537円 3,300円 1,400円 2,624円 34,837円 4,672円 2,100円 3,946円 46,420円 1,800円
                            通常出荷日 1日目   39日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            種類 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 前後運動式 回転式
                            無負荷回転数(min-1) ~15000 - - - - - - 1000~26000 - - - - -
                            全長(mm) 95 - - - 45 45 - 57.3 45 - - 85.4 40
                            外径(mm) 6.8 - - - - - - 12.8 - - - 15 -

                            90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ13mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました