(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボーリンググラウトパイプレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボーリンググラウトパイプレンチ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,312円
税込単価
13,543円

【特長】・ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプレンチ(スチール製)
  • くわえられる管(呼び寸法)(mm):
    8~65A
  • くわえられる管(外径)(mm):
    10~80
  • 全長(mm):
    450
  • JANコード:
    4953830219066
  • トラスココード:
    254-2544
  • 質量(g):
    2190.0
  • 材質1:
    特殊鋼
  • 用途:
    ケーシングパイプ取り外し専用。
  • 特長:
    ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。
  • 質量(g):
    2190

型番

PWB-450 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PWB-450

1個

12,312( 13,543円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。
・ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。
・本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
【用途】
・ケーシングパイプ取り外し専用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボーリンググラウトパイプレンチの型番PWB-450のページです。
型番PWB-450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボーリンググラウトパイプレンチ

ボーリンググラウトパイプレンチ

    パイプレンチ(P/PU)

    パイプレンチ(P/PU)

      パイプレンチ 20~200mm

      パイプレンチ 20~200mm

        パイプレンチ(強力型)PW

        パイプレンチ(強力型)PW

          MCC アルミパイプレンチ

          MCC アルミパイプレンチ

            デラックスパイプレンチ 鍛造製

            デラックスパイプレンチ 鍛造製

              パイプレンチ(TPW)

              パイプレンチ(TPW)

                アルミパイプレンチ APW

                アルミパイプレンチ APW

                  ヘックスレンチ

                  ヘックスレンチ

                    アルミ製コーナー用パイプレンチ(スタンダード型)パイトン

                    アルミ製コーナー用パイプレンチ(スタンダード型)パイトン

                      アルミパイプレンチ PW-AL250/PW-AL300

                      アルミパイプレンチ PW-AL250/PW-AL300

                        アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)

                        アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)

                          アルミ製ストレートパイプレンチ AP250E~900E

                          アルミ製ストレートパイプレンチ AP250E~900E

                            メーカー ヒット ヒット リジッド ロブテックス 松阪商事 スーパーツール トラスコ中山 ロブテックス リジッド スーパーツール アーム産業 スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 12,312円 6,336円 8,933円 5,690円 7,900円 5,230円 6,490円 6,940円 9,377円 17,330円 5,940円 5,480円 6,350円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ パイプレンチ(スチール製) パイプレンチ(スチール製) パイプレンチ(スチール製) - パイプレンチ(アルミ製) パイプレンチ(スチール製) パイプレンチ(スチール製) パイプレンチ(アルミ製) その他 - パイプレンチ(アルミ製) パイプレンチ(アルミ製) パイプレンチ(アルミ製)
                            くわえられる管(呼び寸法)(mm) 8~65A - - - - - - - - - - - -
                            くわえられる管(外径)(mm) 10~80 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 450 - - - - - - - - 604 - - -
                            JANコード 4953830219066 - - - - - - - - - - - -

                            ボーリンググラウトパイプレンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました