(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミパイプレンチ PW-AL250/PW-AL300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PW-AL250
アルミパイプレンチ PW-AL250/PW-AL300 パイプレンチ アルミセイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,940円
税込単価
6,534円

【特長】・トライモ型でJIS取得商品です。・優れた耐久力です。・上アゴは使いや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプレンチ(アルミ製)
  • 材質1:
    アルミ合金
  • タイプ:
    トライモ型
  • 用途:
    水道管、ガス管などの継手をねじ込んだり外したりする時に使用。
  • 特長:
    トライモ型でJIS取得商品です。

型番

PW-AL250 解除

Loading...

商品情報を表示

PW-AL250 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
くわえられる管(呼び寸法)(mm)
くわえられる管(外径)(mm)
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最大口開き(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PW-AL250

6~40A
6~50
250
322-2730
4981116120119
490.0
50
490

1個

5,940( 6,534円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トライモ型でJIS取得商品です。
・優れた耐久力です。
・上アゴは使いやすい目盛表示付です。
【用途】
・水道管、ガス管などの継手をねじ込んだり外したりする時に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミパイプレンチ PW-AL250/PW-AL300の型番PW-AL250のページです。
型番PW-AL250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミパイプレンチ PW-AL250/PW-AL300

アルミパイプレンチ PW-AL250/PW-AL300

    アルミパイプレンチ(ALP)

    アルミパイプレンチ(ALP)

      パイプレンチ(PW)

      パイプレンチ(PW)

        被覆管用ブルーアルミパイプレンチ

        被覆管用ブルーアルミパイプレンチ

          パイプレンチ(TPW)

          パイプレンチ(TPW)

            パイプレンチ(P/PU)

            パイプレンチ(P/PU)

              トラスコ中山 アルミパイプレンチ

              トラスコ中山 アルミパイプレンチ

                エンドパイプレンチ

                エンドパイプレンチ

                  チェーンレンチ(チェーンストッパー付)

                  チェーンレンチ(チェーンストッパー付)

                    ポリパイレンチ

                    ポリパイレンチ

                      パイプレンチ(スチール製)

                      パイプレンチ(スチール製)

                        チェーンレンチ“MCCトング”

                        チェーンレンチ“MCCトング”

                          パイプレンチ 20~200mm

                          パイプレンチ 20~200mm

                            メーカー アーム産業 ヒット アーム産業 ヒット トラスコ中山 ヒット トラスコ中山 リジッド ヒット 松阪商事 松阪商事 松阪商事 リジッド
                            通常価格 5,940円 8,746円 4,090円 12,570円 6,490円 6,336円 5,521円 9,068円 13,508円 17,466円 4,360円 7,263円 8,933円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ パイプレンチ(アルミ製) パイプレンチ(アルミ製) パイプレンチ(スチール製) パイプレンチ(アルミ製) パイプレンチ(スチール製) パイプレンチ(スチール製) パイプレンチ(アルミ製) パイプレンチ(スチール製) チェーンレンチ パイプレンチ(スチール製) パイプレンチ(スチール製) チェーンレンチ パイプレンチ(スチール製)
                            材質1 アルミ合金 - - - - - - - - - - - -
                            タイプ トライモ型 - - - - - - - - - - - -
                            用途 水道管、ガス管などの継手をねじ込んだり外したりする時に使用。 - ガス・水道管の配管作業に。 - - - - - - - - - -
                            特長 トライモ型でJIS取得商品です。 - 上あご・本体は精密鍛造品で耐久力に優れています。 - - - - - - - - - -

                            アルミパイプレンチ PW-AL250/PW-AL300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PW-AL300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            くわえられる管(呼び寸法)
                            (mm)
                            くわえられる管(外径)
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 最大口開き(mm) 質量
                            (g)

                            7,630円

                            ( 8,393円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6~50A10~60300322-27484981116120126750.060750

                            パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました