(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着バスター(超強力非粘着ハサミ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粘着バスター(超強力非粘着ハサミ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,000円
税込単価
11,000円

【特長】・フッ素コートを超える非粘着性に優れたハサミ・特殊な塗装を施してあるた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    右手用
  • 刃渡り(mm):
    75.1以上
  • 全長(mm):
    240
  • 刃長(mm):
    105
  • 刃厚(mm):
    3
  • トラスココード:
    361-6169
  • 質量(g):
    138
  • 材質1:
    ステンレス(AUS6)+非粘着特殊塗装
  • 仕様:
    切断能力:ガムテープ、両面テープ、アルミテープ、防水テープ、壁紙

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15105

1個

10,000( 11,000円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素コートを超える非粘着性に優れたハサミ
・特殊な塗装を施してあるため、従来のフッ素加工に比べ、対粘着性、持続性に優れています
【用途】
・強力な粘着物のカットに
・ガムテープはもちろん、ダクトテープやブチルテープ、壁紙のカットにも対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粘着バスター(超強力非粘着ハサミ)の型番15105のページです。
型番15105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着バスター(超強力非粘着ハサミ)

粘着バスター(超強力非粘着ハサミ)

    アネックス 手芸用精密ハサミ

    アネックス 手芸用精密ハサミ

      メーカー ALLEX ANEX
      通常価格 10,000円 1,350円
      通常出荷日 2日目   1日目~  
      商品タイプ 右手用 -
      刃渡り(mm) 75.1以上 -
      全長(mm) 240 -
      刃長(mm) 105 -
      刃厚(mm) 3 -

      粘着バスター(超強力非粘着ハサミ)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      はさみカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました