(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペンチケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペンチケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

高いはっ水・防汚性のペンチケース。【特長】・420dナイロン織布で発泡ポリエチ...

詳細情報を確認する

  • 特長:
    420dナイロン織布で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
  • 材質:
    ナイロン

型番

TC-126GY 解除

Loading...

ペンチケースの詳細例

ペンチケース 商品イメージ

ペンチケース 商品イメージ

製品仕様

品番形状幅×奥行×高さ(mm)質​量(g)
TC-81ネ​イ​ビ​ー1丁​差​し80×30×24030
TC-81BKブラック1丁​差​し80×30×24030
TC-81GYグレー1丁​差​し80×30×24030
TC-82ネ​イ​ビ​ー2丁​差​し135×30×24046
TC-82BKブラック2丁​差​し135×30×24046
TC-82GYグレー2丁​差​し135×30×24046
TC-83ネ​イ​ビ​ー3丁​差​し190×30×24061
TC-83BKブラック3丁​差​し190×30×24061
TC-61ネ​イ​ビ​ー2段差​し80×50×24036
TC-61BKブラック2段差​し80×50×24036
TC-61GYグレー2段差​し80×50×24036
TC-125ネ​イ​ビ​ーペンチ5丁差し135×70×245100
TC-125BKブラックペンチ5丁差し135×70×245100
TC-126ネ​イ​ビ​ーペンチ6丁差し135×68×245101
TC-126BKブラックペンチ6丁差し135×68×245101
TC-126GYグレーペンチ6丁差し135×68×245101
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
材質1
材質2
ベルト通し幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-126GY

4989999822786
352-4965
68
245
135
101
表面:ナイロン
中綿:発泡ポリエチレン(PE)
約75

5個

1,600( 1,760円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高いはっ水・防汚性のペンチケース。
【特長】
・420dナイロン織布で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用。
・フッ素加工とアクリルコーティング済み・
・色鮮やかで耐水性もありますので、屋外作業に最適。
・材質(表面):ナイロン。
・材質(中綿):発泡ポリエチレン(PE)。
【用途】
・ペンチ、ニッパー、ドライバーなどの収納。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペンチケースの型番TC-126GYのページです。
型番TC-126GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペンチケース

ペンチケース

    ドライバーケース シングル

    ドライバーケース シングル

      ミゼットカッターケース 225×90mm

      ミゼットカッターケース 225×90mm

        ペンチケース シングル

        ペンチケース シングル

          充電ドリルケース

          充電ドリルケース

            ベストツール 充電ドライバーケース PS-618

            ベストツール 充電ドライバーケース PS-618

              ドライバーケース ブラック

              ドライバーケース ブラック

                ペンチサック2段

                ペンチサック2段

                  ペンチ8吋 幅(mm) 70~125

                  ペンチ8吋 幅(mm) 70~125

                    ツールケース TRS-91・TRS-92

                    ツールケース TRS-91・TRS-92

                      キャンバスサック

                      キャンバスサック

                        極匠 コーナーカバー付ドライバー差し2本

                        極匠 コーナーカバー付ドライバー差し2本

                          カッターケース ブラックライン 200×70×45mm

                          カッターケース ブラックライン 200×70×45mm

                            メーカー トラスコ中山 EDWIN(エドウィン) DBLTACT EDWIN(エドウィン) プロスター ベストツール DBLTACT DBLTACT プロスター トラスコ中山 DENSAN ベストツール プロスター
                            通常価格 1,600円 1,123円 487円 1,442円 1,111円 1,377円 542円 635円 1,665円 1,650円 1,600円 985円 997円
                            通常出荷日 4日目   2日目   4日目   2日目   4日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目   3日目   4日目  
                            特長 420dナイロン織布で発泡ポリエチレンシートを挟み込んだ材料を使用しています。フッ素加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ナイロン - - - - - - - - - - - -

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました