(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショルダー替えベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ショルダー替えベルト

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
488円 ~ 960円
税込価格
537円 ~ 1,056円

様々なバッグ、バケツに対応できる取り替え専用のベルト。【特長】・ベルトの幅が3...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    1100
  • 幅(mm):
    38
  • 質量(g):
    65

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

品番幅×長さ
(mm)
質量
(g)
TC-SB-BKブラック38×110065
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
詳細タイプ
カラー
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
特長
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
オプション
ショルダーベルト
ブラック
4989999126525
392-6869
ベルト:ポリエステル
フック:樹脂
-
-

1個

960( 1,056円 )

1日目

その他
オプション
ショルダーベルト
グレー
4989999126556
392-6893
ベルト:ポリエステル
フック:樹脂
-
-

1個

488( 537円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々なバッグ、バケツに対応できる取り替え専用のベルト。
【特長】
・ベルトの幅が38mm、長さ調節が750~1,100mmの範囲で使用用途により長さの調節が自在にできる。
・材質がベルト:ポリエステル、フック:樹脂で構成されている。
・2タイプの色より選択ができる。
【用途】
・様々なタイプのバッグ、バケツ等のショルダーベルトとして利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショルダー替えベルト

ショルダー替えベルト

    100x 45x180mm ツールホルダー(4ポケット)

    100x 45x180mm ツールホルダー(4ポケット)

      1WAYバッグ

      1WAYバッグ

        254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付)

        254x102x267mm ツールポーチ(ベルト付)

          700x300x200mm ツールバッグ

          700x300x200mm ツールバッグ

            カラビナハーケン

            カラビナハーケン

              200x75x135mm ヒップポーチ(カラビナ付)

              200x75x135mm ヒップポーチ(カラビナ付)

                127x 51x229mm ツールホルダー

                127x 51x229mm ツールホルダー

                  560x205x325mm ツールバッグ

                  560x205x325mm ツールバッグ

                    プロスター フレキシブルフック

                    プロスター フレキシブルフック

                      152x 38x254mm ツールホルダー

                      152x 38x254mm ツールホルダー

                        コンパクトツールケース(シザーポケット)

                        コンパクトツールケース(シザーポケット)

                          オールマイティーバケット

                          オールマイティーバケット

                            メーカー トラスコ中山 エスコ プロスター エスコ エスコ スリーエッチ エスコ エスコ エスコ プロスター エスコ トラスコ中山 コヅチ
                            通常価格 488円 1,950円 1,509円 4,850円 3,334円 475円 2,210円 3,250円 6,310円 673円 3,000円 879円 1,430円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            全長(mm) 1100 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 38 - - - - - - - - - - 110 -
                            質量(g) 65 - - - - - - - - - - 110 -

                            ショルダー替えベルトのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            携帯用工具箱のショルダー
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/26
                            携帯用工具箱のショルダーに付けました。
                            強度もあり、肩に掛けててもズレにくいのでこのショルダーは良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました