(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバッグ TTB-470Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールバッグ TTB-470Y

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,610円
税込単価
6,171円

外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利なツールバッグ。【特長...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    24ポケット
  • トラスココード:
    275-6463
  • 奥行(mm):
    230
  • 高さ(mm):
    260
  • 幅(mm):
    390
  • 質量(g):
    1500
  • 特長:
    強力な600dポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。
  • 材質:
    ポリエステル
  • 付属品:
    ショルダーベルト

型番

TTB-470Y 解除

Loading...

ツールバッグの詳細

ツールバッグ 商品イメージ

ツールバッグ 商品イメージ

使用イメージ

使用イメージ

製品仕様

品番幅×奥行×高さ
(mm)
ポケット数
(個)
質量
(kg)
TTB-470Yベージュ390×230×260内12/外121.50
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTB-470Y

1個

5,610( 6,171円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利なツールバッグ。
【特長】
・優れた耐久性。
・材質:600Dポリエステル。
【用途】
・電気工事および各種修理工事に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ TTB-470Yの型番TTB-470Yのページです。
型番TTB-470Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールバッグ TTB-470Y

ツールバッグ TTB-470Y

    ツールバッグ 390×230×260 24ポケット ブラック色

    ツールバッグ 390×230×260 24ポケット ブラック色

      ツールバッグ TTB-330Y

      ツールバッグ TTB-330Y

        ツールバッグ 320×240×200 24ポケット ブラック色

        ツールバッグ 320×240×200 24ポケット ブラック色

          RS Mr.ツールバックKS

          RS Mr.ツールバックKS

            ツールバッグ(ゴム底付)

            ツールバッグ(ゴム底付)

              ツールバッグティストTBT-3300

              ツールバッグティストTBT-3300

                360×140×150mmツールバッグ(8ポケット)

                360×140×150mmツールバッグ(8ポケット)

                  スリーディバッグ

                  スリーディバッグ

                    ツールキャリー TC

                    ツールキャリー TC

                      バーコ ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプ

                      バーコ ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプ

                        320x400x150mmリュックサック(オレンジ反射テープ付)

                        320x400x150mmリュックサック(オレンジ反射テープ付)

                          バーコ ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ

                          バーコ ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 リングスター トラスコ中山 リングスター エスコ リングスター アステージ バーコ エスコ バーコ
                            通常価格 5,610円 7,773円 5,883円 5,883円 3,788円 9,958円 3,309円 4,200円 4,500円 3,994円 14,362円 10,000円 11,685円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            形状 24ポケット - 24ポケット - - 22ポケット - - - - - - -
                            トラスココード 275-6463 - 275-6471 - - 275-6455 - - - - - - -
                            奥行(mm) 230 - 240 - - 210 - - - - - - -
                            高さ(mm) 260 - 200 - - 300 - - - - - - -
                            幅(mm) 390 - 320 - - 390 - - - - - - -

                            ツールバッグ TTB-470Yのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            工具の持ち運び
                            評価 3.0満足度:3.02023/05/31
                            工具の持ち運びに使用しています。
                            移動が多い時に使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました