(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバッグ TTB-330Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールバッグ TTB-330Y

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,883円
税込単価
6,471円

広い開口により出し入れが容易なツールバッグ。【特長】・優れた耐久性。・材質:6...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    24ポケット
  • トラスココード:
    275-6471
  • 奥行(mm):
    240
  • 高さ(mm):
    200
  • 幅(mm):
    320
  • 質量(g):
    1000
  • 特長:
    強力な600dポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。広い開口により出し入れが容易です。
  • 材質:
    ポリエステル
  • 付属品:
    ショルダーベルト

型番

TTB-330Y 解除

Loading...

ツールバッグの詳細

ツールバッグ 商品イメージ

ツールバッグ 商品イメージ

使用イメージ

使用イメージ

製品仕様

品番幅×奥行×高さ
(mm)
ポケット数
(個)
質量
(kg)
TTB-330Yベージュ320×240×200内12/外121.0
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTB-330Y

1個

5,883( 6,471円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

広い開口により出し入れが容易なツールバッグ。
【特長】
・優れた耐久性。
・材質:600Dポリエステル。
【用途】
・電気工事および各種修理工事に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツールバッグ TTB-330Yの型番TTB-330Yのページです。
型番TTB-330Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールバッグ TTB-330Y

ツールバッグ TTB-330Y

    ツールバッグ 320×240×200 24ポケット ブラック色

    ツールバッグ 320×240×200 24ポケット ブラック色

      ツールバッグ TTB-470Y

      ツールバッグ TTB-470Y

        ツールバッグ 390×230×260 24ポケット ブラック色

        ツールバッグ 390×230×260 24ポケット ブラック色

          RS Mr.ツールバックKS

          RS Mr.ツールバックKS

            ツールバッグ(ゴム底付)

            ツールバッグ(ゴム底付)

              ツールバッグティストTBT-3300

              ツールバッグティストTBT-3300

                ツールキャリー TC

                ツールキャリー TC

                  MDP ツールバッグ

                  MDP ツールバッグ

                    400x115x290mm ビジネスバッグ(黒)

                    400x115x290mm ビジネスバッグ(黒)

                      360×140×150mmツールバッグ(8ポケット)

                      360×140×150mmツールバッグ(8ポケット)

                        ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)

                        ツールキャリーバッグ(ステンレスパイプハンドル)

                          腰袋 2段

                          腰袋 2段

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 リングスター トラスコ中山 リングスター アステージ マーベル エスコ エスコ E-Value プロスター
                            通常価格 5,883円 5,883円 5,610円 7,773円 3,788円 9,958円 3,309円 3,994円 7,951円 3,134円 4,200円 3,249円 1,922円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            形状 24ポケット - 24ポケット - - 22ポケット - - - - - - -
                            トラスココード 275-6471 - 275-6463 - - 275-6455 - - - - - - -
                            奥行(mm) 240 - 230 - - 210 - - - - - - -
                            高さ(mm) 200 - 260 - - 300 - - - - - - -
                            幅(mm) 320 - 390 - - 390 - - - - - - -

                            ツールバッグ TTB-330Yのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました