(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
94円 ~ 223円
税込価格
103円 ~ 245円

小物をすっきり収納するのに便利なパーツケース 仕切なしタイプ ポケットサイズ。...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】
仕切無しで収納物を選びません。
クリアタイプで中身が見やすくなっています。

【用途】
さまざまなパーツ等の収納に便利です。

規格表

型番外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
質量
(g)
TPC-7066×51×2859×41×1616.0 
TPC-150110×77×31104×69×2038.8 
TPC-160123×90×36112×79×2350.5 

使用方法・使用事例

使用事例

パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ) 使用例01
商品情報を表示

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
JANコード
トラスココード
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
58×42×23
51×34×14
4989999511741
299-4992
-
-
-
11.2

1個

94( 103円 )

1日目

66×51×28
59×41×16
4989999317855
479-1771
-
-
-
16

1個

120( 132円 )

1日目

92×65×22
88×61×18
4989999511758
299-5000
-
-
-
25.1

1個

111( 122円 )

1日目

137×67×25
130×60×21
4989999317824
479-1789
-
-
-
31.6

1個

189( 208円 )

1日目

110×77×31
104×69×20
4989999511765
299-5018
77
110
31
38.8

1個

180( 198円 )

1日目

123×90×36
112×79×23
4989999317831
479-1797
-
-
-
50.5

1個

200( 220円 )

1日目

178×98×30
169×82×25
4989999511772
299-5026
-
-
-
62.3

1個

223( 245円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小物をすっきり収納するのに便利なパーツケース 仕切なしタイプ ポケットサイズ。
【特長】
・仕切板なし(フリータイプ)。
・ポケットサイズなので持ち運びにも最適。
・部品等のセットケースにも大変便利。
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に最適。
・材質(本体):ポリプロピレン(PP)。
・生産国:日本。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)

パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)

    ジョイントケース(固定仕切タイプ)

    ジョイントケース(固定仕切タイプ)

      IRIS パーツ収納

      IRIS パーツ収納

        ラウンドケース

        ラウンドケース

          4連ケース

          4連ケース

            スーパーピッチミニマム 固定仕切タイプ

            スーパーピッチミニマム 固定仕切タイプ

              キャディートレイ

              キャディートレイ

                パーツケース KP-01・KP-02・KP-03

                パーツケース KP-01・KP-02・KP-03

                  ベルトパーツボックスミニ

                  ベルトパーツボックスミニ

                    スーパーピッチL&R クリアフリーケース

                    スーパーピッチL&R クリアフリーケース

                      パーツボックス PB-360

                      パーツボックス PB-360

                        部品ケース クリア

                        部品ケース クリア

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ トラスコ中山 メイホー(明邦化学工業) リングスター SK-11 エンジニア DENSAN リングスター トラスコ中山 TAKAGI
                          通常価格 94円 200円 2,756円 230円 26,640円 260円 2,223円 1,900円 4,372円 973円 2,494円 1,554円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   3日目   8日目   2日目   1日目   1日目   2日目  
                          本体材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - スチロール樹脂(PS) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) ABS樹脂 ポリプロピレン
                          タイプ 仕切なし 固定仕切 - - - - - - - - - -

                          パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)のレビュー

                          評価 4.8 平均満足度:4.8 7件のレビュー
                          パーツの整理
                          評価 5.0満足度:5.02018/06/02
                          細かいものを整理するのにちょうどよいケースです。ヒンジ部分も丈夫なので安心です。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          小物入れに使用しています。
                          評価 5.0満足度:5.02022/06/22
                          小物入れに使用しています。仕切り無しのものですが、何の問題もなく使用できています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          小物入れに使用
                          評価 5.0満足度:5.02022/04/29
                          細かいものを仕切りのないケースに収納したかったのでこちらを購入しました。使い勝手もいいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          検査治具に使用しています。
                          評価 5.0満足度:5.02020/06/01
                          検査治具に使用しております。
                          小物入れとして使用しています。 

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          治具に使用しています。
                          評価 5.0満足度:5.02019/11/26
                          検査治具に使用しています。
                          パイプを支えるジュラコンを入れるケース
                          に使用しています。
                          今のところ何の問題もなく使用しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました