(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス工具箱 S・M・Lサイズ

ステンレス工具箱 S・M・Lサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.4平均満足度3.4 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
4,037円 ~ 6,880円
税込価格
4,441円 ~ 7,568円

ステンレス製の工具箱。【特長】・強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディー(耐...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    トランク型(T型、平型)
  • 開き方:
    片開き
  • 段数:
    1
  • ハンドル可倒式:
  • 南京錠取付:
  • 本体材質:
    ステンレス
  • カラー:
    シルバー
  • 耐荷重(kg):
    20
  • ハンドル材質:
    ポリプロピレン
  • 付属品:
    中皿
  • 材質1:
    本体:SUS430
  • 材質3:
    バックル:スチール
  • 仕様1:
    南京錠取付穴径:5.5mm

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TSUS-3025Mの外観

TSUS-3025Mの外観

 
  • 材質:本体/ステンレス(SUS430)、ハンドル・フック/ポリプロピレン(PP)、バックル/スチール
  • 付属品:中皿
  • 製造国:中国
型番外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
シリンダ錠
(別売)
質量
(kg)
TSUS-3026Sシルバー395×180×170358×130×138取付可1.4
TSUS-3025Mシルバー470×238×203435×182×175取付可2.1
TSUS-3024Lシルバー582×298×255543×235×215取付可3.3

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
JANコード
トラスココード
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
582×298×255
543×235×215
4989999041965
389-4878
3.3

1個

6,880( 7,568円 )

1日目

470×238×203
435×182×175
4989999041958
389-4860
2.1

1個

5,928( 6,521円 )

1日目

395×180×170
358×130×138
4989999041941
389-4851
1.4

1個

4,037( 4,441円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製の工具箱。
【特長】
・強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディー(耐荷重:20kg)。
・持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィット。
・小物収納に便利な中皿付。
・南京錠の取付可能(別売、取付穴径:5.5mm)
【用途】
・工具や小物の収納

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス工具箱 S・M・Lサイズ

ステンレス工具箱 S・M・Lサイズ

    片開きメタルケース(レッド)

    片開きメタルケース(レッド)

      T型ボックス

      T型ボックス

        ツールケース BX120

        ツールケース BX120

          ツールケース BX510

          ツールケース BX510

            Y型ボックス

            Y型ボックス

              プラボックス付工具箱

              プラボックス付工具箱

                山型ツールボックス スチール製工具箱

                山型ツールボックス スチール製工具箱

                  TRUSCO トランク型工具箱

                  TRUSCO トランク型工具箱

                    2段式ツールボックス(両開き開閉式)

                    2段式ツールボックス(両開き開閉式)

                      ツールケース BX520

                      ツールケース BX520

                        ツールケース BX430

                        ツールケース BX430

                          RSディープボックス

                          RSディープボックス

                            メーカー トラスコ中山 KTC(京都機械工具) リングスター TONE TONE リングスター トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 TONE TONE リングスター
                            通常価格 4,037円 11,904円 2,891円 8,226円 5,885円 3,318円 6,252円 2,390円 1,490円 8,227円 9,151円 10,970円 7,688円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目   1日目  
                            形状 トランク型(T型、平型) - - - - - - - - - - - -
                            開き方 片開き - - - - - - - - - - 両開き(観音開き) -
                            段数 1 - - - - - - - - - - - -
                            ハンドル可倒式 - - - - - - - - - - - -
                            南京錠取付 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス工具箱 S・M・Lサイズのレビュー

                            評価 3.4 平均満足度:3.4 7件のレビュー
                            工場内工具保管用に
                            評価 1.0満足度:1.02018/10/23
                            比較的軽量な工具類をジャンルごとに分けて収納に使うには手ごろなサイズです。
                            アステージ社製と同サイズでSサイズはスタッキング不可。安定しません。それとステンレス材が薄いので納品時凹みがありました。余所でも同内容の書き込みがありましたので全体的に廉価で脆い商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見を参考に今後の商品開発を検討させて頂きます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具入れ
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/26
                            デザインが気に入ってLサイズを使用していますが収納能力も申し分ありません。ステンレス製なので雨の中での使用も可能かと思いますが、まだ試した事がないので機会があれば試してみようと考えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具と部材入れ
                            評価 3.0満足度:3.02021/04/28
                            写真の見た目が丈夫そうだったので購入しました。
                            踏み台と椅子として使用したら上部のステンレス板がべこべこ変形してしまいました。
                            もう少し丈夫な作りだったら良かったです。

                            軽くて持ち運びには便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールボックス
                            評価 3.0満足度:3.02020/10/29
                            ボディは頑丈なのですが、金具のところとか全体がもう少し頑丈ならいいと思います。
                            価格は適正かと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具箱
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/31
                            大きさと価格がリーズナブルで選びましたが、すこし弱そうですが、今のところ問題なく使用しています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました