(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2段式ツールボックス(ブルー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2段式ツールボックス(ブルー)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,249円
税込単価
9,074円

両開き開閉式で上段の仕切りは取り外し移動可能な2段式ツールボックス。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 外寸(mm):
    350×160×260
  • 内寸(mm):
    348×158×103
  • 本体材質:
    スチール
  • カラー:
    ブルー
  • JANコード:
    4989999700756
  • トラスココード:
    120-1140
  • 重量(kg):
    2.8
  • 付属品:
    仕切板
  • 材質1:
    本体・中皿:スチール

型番

ST-3500-B 解除

Loading...

2段式ツールボックスの特長

ST-3500-Bの画像/シリンダ錠(別売)取付可能

ST-3500-Bの画像/シリンダ錠(別売)取付可能

ST-350-Bの画像/シリンダ錠(別売)取付可能

ST-350-Bの画像/シリンダ錠(別売)取付可能

オープン時の画像

オープン時の画像

中皿寸法図(内寸)/中皿自体は取り外し不可/仕切り差込式(取り外し可)

中皿寸法図(内寸)/中皿自体は取り外し不可/仕切り差込式(取り外し可)

製品仕様

品番外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
シリンダ錠
(別売)
質量
(kg)
ST-3500-Bブルー350×160×260348×158×103取付可2.8
ST-350-Bブルー350×160×215348×158×103取付可2.6
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-3500-B

1個

8,249( 9,074円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両開き開閉式で上段の仕切りは取り外し移動可能な2段式ツールボックス。
【特長】
・中皿付(スライド式)。
・南京錠取付可(別売):φ4.8(直径4.8mm)。
・材質:本体・中皿/スチール。
・付属品:仕切板。
・製造国:日本。
【用途】
・工具箱として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2段式ツールボックス(ブルー)の型番ST-3500-Bのページです。
型番ST-3500-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2段式ツールボックス(ブルー)

2段式ツールボックス(ブルー)

    2段式ツールボックス(両開き開閉式)

    2段式ツールボックス(両開き開閉式)

      3段式ツールボックス(ブルー)

      3段式ツールボックス(ブルー)

        ツールケース BX420

        ツールケース BX420

          ツールケース BX430

          ツールケース BX430

            ツールケースBX420S

            ツールケースBX420S

              3段式ツールボックス

              3段式ツールボックス

                メタリックボックス

                メタリックボックス

                  ツールボックス(キーロック式)

                  ツールボックス(キーロック式)

                    ツールボックス(シリンダ錠式)

                    ツールボックス(シリンダ錠式)

                      トランク型ツールボックス

                      トランク型ツールボックス

                        プラボックス付工具箱

                        プラボックス付工具箱

                          両開きメタルケース SKC-MA

                          両開きメタルケース SKC-MA

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 TONE TONE TONE HAZET リングスター トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 KTC(京都機械工具)
                            通常価格 8,249円 8,227円 11,381円 8,377円 10,970円 7,995円 21,573円 7,602円 39,596円 12,144円 5,588円 6,252円 11,831円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目  
                            外寸(mm) 350×160×260 - - 460×240×230 460×240×230 400×240×230 530×200×200 350×200×150 660×307×378 - 470×234×108 - -
                            内寸(mm) 348×158×103 - - - - - 523×197×100 350×198×100 - - 469×229×100 - -
                            本体材質 スチール スチール スチール - - - スチール - スチール スチール スチール スチール -
                            カラー ブルー ブルー ブルー - - - ブルー グリーン / シルバー レッド レッド ブルー ブルー シルバー
                            JANコード 4989999700756 - - - - - - - 4989999393743 - 4989999700602 - -

                            2段式ツールボックス(ブルー)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ツールボックス
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/28
                            取手を左右に開くと、蓋の下の2つの箱が左右に移動し、底のものが取れます。スチール製で丈夫さと大容量を兼ね備えています。みっちり工具をいれるととても重くなります。入れるものによって容量を選びましょう。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました