(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールボックス YP-350-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ツールボックス YP-350-B

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,370円
税込単価
2,607円

ABS樹脂製の工具箱。【特長】・サビに強く、金属部はステンレスを使用。・雨に強...

詳細情報を確認する

型番

YP-350-B 解除

Loading...

製品仕様

外観

外観

オープン時の外観

オープン時の外観

  • シリンダ錠取付可能(別売)
  • 材質:本体・フタ・バックル/ABS樹脂
  • 製造国:日本
品番OP
(色記号)
外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
シリンダ錠
(別売)
質量
(g)
YP-350Bブルー381×175×154361×141×87取付可800
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

外寸(mm)381×175×154内寸(mm)361×141×87
本体材質ABS樹脂カラーブルー
トラスココード133-7459重量(kg)0.8
仕様1シリンダ錠取付可能(別売) - -

型番リスト

型番
外寸(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YP-350-B

381×175×154
133-7459

1個

2,370( 2,607円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ABS樹脂製の工具箱。
【特長】
・サビに強く、金属部はステンレスを使用。
・雨に強く、水が入りにくい設計。
【用途】
・工具の整理や、持ち運びに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツールボックス YP-350-Bの型番YP-350-Bのページです。
型番YP-350-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールボックス YP-350-B

ツールボックス YP-350-B

    2段式メンテナンスBOX

    2段式メンテナンスBOX

      ツールホームケース

      ツールホームケース

        ミリオンボックス M

        ミリオンボックス M

          ツールボックス B-55-B

          ツールボックス B-55-B

            ハンディボックス M

            ハンディボックス M

              ツールケース B-730

              ツールケース B-730

                バンパーボックス

                バンパーボックス

                  スーパークラブ 中皿付

                  スーパークラブ 中皿付

                    アタッシェケース A-3

                    アタッシェケース A-3

                      スーパークラブデュオ 中皿付

                      スーパークラブデュオ 中皿付

                        フィットボックスNO.3030

                        フィットボックスNO.3030

                          システナーSYS

                          システナーSYS

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス ホーザン ケニス ホーザン トラスコ中山 リングスター メイホー(明邦化学工業) リングスター メイホー(明邦化学工業) FESTOOL
                            通常価格 2,370円 10,012円 3,171円 969円 13,785円 1,563円 24,264円 2,532円 1,490円 2,600円 1,980円 3,000円 16,690円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目   2日目   4日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   14日目  
                            内寸(mm) 361×141×87 375×200×92 300×158×70 - - - - - - W450×D320×H75 305×163×78 344×179×90 -
                            本体材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリプロピレン(PP) - ABS - - ポリプロピレン(PP)再生材50%(自動車用バンパーグレード) - 耐衝撃性コーポリマー(PP) - - プラスチック
                            カラー ブルー - - - ブルー - - - - ブラック クリアー グレー -
                            重量(kg) 0.8 2.8 1.1 - - - - - - - - - -
                            仕様1 シリンダ錠取付可能(別売) 25mmシリンダ錠取付可能(別売) フタの開閉に連動する2段トレー付(取り外し不可) - - - - シリンダ錠取付可能(別売) - - - - -

                            ツールボックス YP-350-Bのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            付属工具収納のため
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/25
                            安価なのに軽く壊れにくくいため、重宝している。
                            短納期なのも大変助かっている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            個人工具箱
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/14
                            男性陣はスチール製の工具箱を使用していますが、
                            女性には重たくて持ち運びにくかったため、こちらへ変更してみました。

                            前より重くないので、扱いやすいようです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            付属工具として
                            評価 5.0満足度:5.02016/10/07
                            以前は、別の商社で購入していましたが、
                            安価で短納期のため、とても助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト