(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカイチ プロ用電設工具セット

ピカイチ プロ用電設工具セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
72,654円
税込単価
79,919円

プロ用の電設工具セット。【特長】・電気工事士技能試験に必要な工具セット。・工具...

詳細情報を確認する

  • セット内容(点):
    26
  • 外寸(mm):
    400×220×310
  • トラスココード:
    365-5822
  • 重量(kg):
    8

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PK-D1

1個

72,654( 79,919円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プロ用の電設工具セット。
【特長】
・電気工事士技能試験に必要な工具セット。
・工具内容は、市場のトップメーカーで品揃え。
・26点セット。
【用途】
・電設工事作業用に。

商品情報

ピカイチ プロ用電設工具セットの仕様

外観

外観

セット内容

セット内容

・ 製造国:日本

品番ケース寸法(mm)
間口×奥行×高さ
セット内容
(点)
質​量
(kg/セット)
P​K​-​D​14​0​0​×​2​2​0​×​3​1​02​68

セット内容

ブランド名商品名品番
TRUSCOツールバッグ(24ポケット)TTB-400R
エビ印 リングスリーブE型用圧着工具AK17A
エビ印ハイブリットモンキーレンチ×グリップ(250mm)UM36XD
エビ印ハイブリッドポンプラ(225mm)UU4150
フジ矢ケーブルハンディカッター600-240
ホーザンワイヤストリッパーP-958
TRUSCO本駒 電工用ナイフDKN
メリー印ペンチ(成形カバー付)200mm1050H-200
メリー印強力ニッパ175mm205-175
メリー印ラジオペンチ150mm105-150
メリー印塩ビパイプカッター PIP19PIP-19
OH工業ショート電工ハンマー 先切り17mmスチールパイプ柄DS-17
KSKプラマーソーマルチ型PRM18
日置カードハイテスタ3244-60
ベッセルワイヤーストリッパー(単線用A)3000A
ベッセルボールグリップドライバー 220(-)6×100220-6-100
ベッセルボールグリップドライバー 220(+)NO.2×100220-2-100
スーパーツール 4サイズラチェットレンチ 呼び:10×14、13×17SRF1
TRUSCOネジザウルス(R)GTTPZ-58
エンジニアパーツケースKP-01
エンジニア鉄腕(R)ハサミPH-50
TRUSCO電装圧着工具(絶縁端子用)TAP-4
TRUSCO追い番目盛コンベックス 19幅TRC-1955OB
TRUSCOアルミレベル300mmLAH-300
TRUSCOナイスマイティステップドリル4~12mmNMS-12
オルファハイパーAL型(オートロック)193B

PK-D1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカイチ プロ用電設工具セットの型番PK-D1のページです。
型番PK-D1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカイチ プロ用電設工具セット

ピカイチ プロ用電設工具セット

    ツールセット TSA4120

    ツールセット TSA4120

      工具セット S-81

      工具セット S-81

        なめたネジはずし工具セット

        なめたネジはずし工具セット

          ツールセット TSA3120

          ツールセット TSA3120

            KS-12・ KSE-12 アタッシュ工具セット

            KS-12・ KSE-12 アタッシュ工具セット

              工具セット S-372

              工具セット S-372

                工具セット S-80(電源100V)

                工具セット S-80(電源100V)

                  ピカイチ 産業用機械工具セット(差込角12.7mm)

                  ピカイチ 産業用機械工具セット(差込角12.7mm)

                    メーカー トラスコ中山 TONE ホーザン トラスコ中山 TONE エンジニア ホーザン ホーザン トラスコ中山
                    通常価格 72,654円 57,321円 70,636円 7,770円 49,401円 40,312円 27,187円 330円 76,097円
                    通常出荷日 1日目   5日目   3日目   1日目   5日目   1日目~   2日目   3日目   1日目  
                    セット内容(点) 26 43 32 5 43 - 24 - 49
                    外寸(mm) 400×220×310 410×175×175 365×110×275 - 410×175×175 465×345×129 - - 360×230×280
                    トラスココード 365-5822 - - 449-9824 - - - - 365-5849
                    重量(kg) 8 - - 0.53 - - - - 12

                    ピカイチ プロ用電設工具セットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました