(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IM3200BK
ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース プロテクターツールケース オオガタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,851円
税込単価
65,836円

長尺タイプの、ライトユーザー向け大型プロテクターツールケース。【特長】・水やほ...

詳細情報を確認する

型番

IM3200BK 解除

Loading...

水やほこり衝撃に強い、軽量ボディのタフツールケース

過酷な環境に耐えるうる。

過酷な環境に耐えるうる。

ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケースの外形図と寸法

ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケースの寸法図(型番:IM3100BK参照)

ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケースの寸法図(型番:IM3100BK参照)

品番外寸(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
タイプ質量
(kg)
IM3100BK1,011×419×170927×355×152ウレタンフォーム付8.98
IM3200BK1,198×419×1701,117×355×152ウレタンフォーム付9.57
  • キャスター付。
  • 南京錠径:7.8mm(南京錠別売)。
  • 材質:本体/高強度ポリプロピレン系樹脂(HPX)。

このシリーズの特長

種精密機器の保管例。

種精密機器の保管例。

1.開閉ラッチ:プッシュとプルラッチ/ワンタッチで開けやすい。

1.開閉ラッチ:プッシュとプルラッチ/ワンタッチで開けやすい。

2.Oリング/完全防水を実現。

2.Oリング/完全防水を実現。

3.ウレタンフォーム(基本構成):上段(上フタ側)/波状フォーム、下段(本体側)/フォーム。

3.ウレタンフォーム(基本構成):上段(上フタ側)/波状フォーム、下段(本体側)/フォーム。

4.自動気圧調整バルブ(ボルテックスバルブ):ケース内部と外部との圧力差を自動的に調整するバルブにより気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

4.自動気圧調整バルブ(ボルテックスバルブ):ケース内部と外部との圧力差を自動的に調整するバルブにより気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

この商品の使用上の注意

  • ※ ウレタンフォームには切り込みは入っていません。
商品情報を表示

IM3200BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
外寸(mm)
内寸(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
重量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IM3200BK

本体
1198×419×170
1117×355×152
0825494002800
420-7289
9600.0
9.57
10

1個

59,851( 65,836円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長尺タイプの、ライトユーザー向け大型プロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強い。
・ウレタンフォーム付きでケースの中身を保護するタイプと、ウレタンフォームなしの2つのタイプで展開。
・ワンタッチで開けやすい開閉ラッチと、移動する際に便利なキャスターが付属。
・高い気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた軽量ボディでタフなケース。
・産業界においても、精密機器の搬送、運搬用に広く利用。
【用途】
・長尺の精密機器を運搬、保管する際に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケースの型番IM3200BKのページです。
型番IM3200BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース

ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース

    プロテクターツールケースロングタイプ(キャスター付)

    プロテクターツールケースロングタイプ(キャスター付)

      プロテクターツールケースML

      プロテクターツールケースML

        プロテクターツールケース IP67

        プロテクターツールケース IP67

          ストームケース 中型プロテクターツールケース

          ストームケース 中型プロテクターツールケース

            ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

            ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

              ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

              ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

                プロテクターツールケース ラージケース

                プロテクターツールケース ラージケース

                  スモールケース 小型プロテクターツールケース

                  スモールケース 小型プロテクターツールケース

                    ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

                    ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

                      ストームケース 大型プロテクターツールケース

                      ストームケース 大型プロテクターツールケース

                        アルミトランク TACT-450・TACT-530

                        アルミトランク TACT-450・TACT-530

                          メーカー ペリカン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン トラスコ中山
                          通常価格 50,847円 30,359円 9,143円 3,223円 35,076円 29,688円 25,300円 26,160円 7,309円 32,814円 64,529円 14,778円
                          通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目  
                          本体材質 HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) ポリプロピレン(PP) - - HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) アルミ合金
                          カラー ブラック ブラック - - - - ブラック - - ブラック - -
                          詳細タイプ ウレタンフォーム付 - - - - - ウレタンフォーム付 - - ウレタンフォーム付 - -
                          仕様フタ部 キャスター付  南京錠径:7.8mm(南京錠別売) - - - - - 南京錠径:7.8mm(南京錠別売) - - 南京錠径:7.8mm(南京錠別売) キャスター付  南京錠径:7.8mm(南京錠別売) -

                          ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケースのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          IM3100
                          IM3100BK
                          IM3200
                          IM3220
                          IM3300
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?商品タイプ 外寸
                          (mm)
                          内寸
                          (mm)
                          JANコード トラスココード 質量(g) 重量
                          (kg)

                          -

                          ( - )
                          1個 -

                          -

                          --------

                          50,847円

                          ( 55,932円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          10-1011×419×170927×355×1520825494002268420-72469000.08.98

                          -

                          ( - )
                          1個 -

                          -

                          --------

                          -

                          ( - )
                          1個 -

                          -

                          --------

                          -

                          ( - )
                          1個 -

                          -

                          --------

                          プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました