(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストームケース 中型プロテクターツールケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストームケース 中型プロテクターツールケース

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,076円 ~ 61,126円
税込価格
38,584円 ~ 67,239円

ライトユーザー向けの中型サイズのプロテクターツールケース。【特長】・水やほこり...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

水やほこり、衝撃に強いプロテクターツールケース

使い勝手のよい中型サイズ。

使い勝手のよい中型サイズ。

過酷な環境に耐えタフ。

過酷な環境に耐えタフ。

使用例。

使用例。

ストームケース 中型プロテクターツールケースの仕様と特長

ストームケースの寸法図(型番:2370BK参照)

ストームケースの寸法図(型番:2370BK参照)

IM2370タイプ

品番タイプ質量
(kg)
IM2370BKウレタンフォーム付3.27
IM2370NFBKウレタンフォームなし2.59
  • 外寸(間口×奥行×高さ):508×373×147mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):462×307×132mm。
  • 南京錠:7.8mm(南京錠別売)。
  • 開閉キー付属。
  • 材質:HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)。

IM2400タイプ

品番タイプ質量
(kg)
IM2400BKウレタンフォーム付3.54
  • 外寸(間口×奥行×高さ):487×386×185mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):457×330×170mm。
  • 南京錠:7.8mm(南京錠別売)。
  • 材質:HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)。

IM2700タイプ

品番タイプ質量
(kg)
IM2700BKウレタンフォーム付6.53
  • 外寸(間口×奥行×高さ):625×500×218mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):559×432×203mm。
  • 南京錠:7.8mm(南京錠別売)。
  • 材質:HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)。

IM2720タイプ

品番タイプ質量
(kg)
IM2720BKウレタンフォーム付9.98
IM2720NFBKウレタンフォームなし7.62
  • 外寸(間口×奥行×高さ):625×500×297mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):559×432×254mm。
  • 南京錠:7.8mm(南京錠別売)。
  • キャスター/伸縮ハンドル付き。
  • 材質:HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)。

この商品の機能

開閉ハッチ:プッシュとプルラッチ/ワンタッチで開けやすい。

開閉ハッチ:プッシュとプルラッチ/ワンタッチで開けやすい。

Oリング:完全防水を実現。

Oリング:完全防水を実現。

ウレタンフォーム(基本構成)。

ウレタンフォーム(基本構成)。
上段(上フタ側):波状フォーム。
中段(本体側):ピックアンドプラットフォーム/15mm間隔で格子状に切り込みが入っており、容易に任意の形状に加工できる。
下段(本体側):底敷フォーム。

自動気圧調整バルブ(ボルテックスバルブ):ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

自動気圧調整バルブ(ボルテックスバルブ):ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

この商品の使用上の注意

  • ※ NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
外寸(mm)
内寸(mm)
カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
重量(kg)
詳細タイプ
仕様フタ部
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体
508×373×147
462×307×132
ブラック
0825494003838
420-6720
3300.0
3.27
ウレタンフォーム付
南京錠径:7.8mm(南京錠別売)
10

1個

38,549( 42,404円 )

2日目

本体
508×373×147
462×307×132
ブラック
0825494003814
420-6738
2600.0
2.59
ウレタンフォームなし
南京錠径:7.8mm(南京錠別売)
10

1個

35,076( 38,584円 )

1日目

本体
487×386×185
457×330×170
ブラック
0825494000264
420-6762
3500.0
3.54
ウレタンフォーム付
南京錠径:7.8mm(南京錠別売)
10

1個

36,123( 39,735円 )

1日目

本体
625×500×218
559×432×203
ブラック
0825494000509
420-6967
-
6.53
ウレタンフォーム付
南京錠径:7.8mm(南京錠別売)
10

1個

47,098( 51,808円 )

4日目

-
625×500×297
559×432×254
ブラック
0825494000585
420-7009
10000.0
9.98
ウレタンフォーム付
キャスター付  南京錠径:7.8mm(南京錠別売)
10

1個

61,126( 67,239円 )

1日目

本体
625×500×297
559×432×254
ブラック
0825494000578
420-7017
7600.0
7.62
ウレタンフォームなし
キャスター付  南京錠径:7.8mm(南京錠別売)
10

1個

52,787( 58,066円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ライトユーザー向けの中型サイズのプロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強く、過酷な環境を耐え、多くのプロフェッショナルからも信頼されている。
・使い勝手がよい中型タイプで、ワンタッチで開けやすい開閉ラッチを採用。
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備え、軽量でタフなボディ。
・産業界においても、精密機器の搬送、運搬用に広く利用。
・中身を保護するウレタンフォーム付きと、無の2つのタイプより使用目的により選択可能。
【用途】
・一眼レフカメラなど各種精密機器を安全に運搬、保管をする際に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストームケース 中型プロテクターツールケース

ストームケース 中型プロテクターツールケース

    ストームケース 小型プロテクターツールケース

    ストームケース 小型プロテクターツールケース

      ストームケース IM2750

      ストームケース IM2750

        ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

        ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

          ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

          ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

            ミディアムケース 1510

            ミディアムケース 1510

              ストームケース 大型プロテクターツールケース

              ストームケース 大型プロテクターツールケース

                ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

                ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

                  ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース

                  ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース

                    ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

                    ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

                      ミディアムケース 1440

                      ミディアムケース 1440

                        プロテクターツールケース ラージケース

                        プロテクターツールケース ラージケース

                          ラージケース 1780

                          ラージケース 1780

                            メーカー ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン
                            通常価格 35,076円 29,446円 67,072円 25,300円 32,814円 47,028円 64,529円 29,688円 51,338円 72,421円 39,860円 47,709円 122,511円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目  
                            本体材質 HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)

                            ストームケース 中型プロテクターツールケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました