(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,058円
税込単価
29,764円

ライトユーザー向けの小型のプロテクターツールケース。【特長】・水やほこり、衝撃...

詳細情報を確認する

型番

IM2306BK 解除

Loading...

水やほこり、衝撃に強い小型のプロテクターツールケース

過酷な環境に耐えタフ。

過酷な環境に耐えタフ。

保管例。

保管例。

ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケースの仕様と特長

品番タイプ質量
(kg)
IM2306BKウレタンフォーム付2.13
  • 外寸(間口×奥行×高さ):462×213×170mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):432×160×157mm。
  • 南京錠:7.8mm(南京錠別売)。
  • 材質:HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)。

この商品の機能

開閉ハッチ:プッシュとプルラッチ/ワンタッチで開けやすい。

開閉ハッチ:プッシュとプルラッチ/ワンタッチで開けやすい。

Oリング:完全防水を実現。

Oリング:完全防水を実現。

ウレタンフォーム(基本構成)。

ウレタンフォーム(基本構成)。
上段(上フタ側):波状フォーム。
中段(本体側):ピックアンドプラットフォーム=15mm間隔で格子状に切り込みが入っており、容易に任意の形状に加工できる。
下段(本体側):底敷フォーム。

自動気圧調整バルブ(ボルテックスバルブ):ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

自動気圧調整バルブ(ボルテックスバルブ):ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
重量(kg)
詳細タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IM2306BK

本体
ブラック
0825494004118
420-6681
-
2.13
ウレタンフォーム付
10

1個

27,058( 29,764円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ライトユーザー向けの小型のプロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強く、過酷な環境に耐え、多くのプロフェッショナルからも信頼されている。
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備え、軽量でタフなボディ。
・産業界において、精密機器の搬送、運搬用に広く利用。
・ワンタッチで開けやすい開閉ラッチを採用。
・中身を保護するウレタンフォーム付きと無しの2つのタイプより使用目的により選択可能。
【用途】
・計測機器、各種精密機器等を安全に運搬、保管する際に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケースの型番IM2306BKのページです。
型番IM2306BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

    ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

    ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

      ストームケース 中型プロテクターツールケース

      ストームケース 中型プロテクターツールケース

        ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

        ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

          ストームケース 小型プロテクターツールケース

          ストームケース 小型プロテクターツールケース

            プロテクターツールケースML

            プロテクターツールケースML

              スモールケース 小型プロテクターツールケース

              スモールケース 小型プロテクターツールケース

                NK型防水キャリングケース(キャスター付 内装スポンジ無し)

                NK型防水キャリングケース(キャスター付 内装スポンジ無し)

                  プロテクターツールケース ラージケース

                  プロテクターツールケース ラージケース

                    プロテクターツールケース 外寸240×198×108

                    プロテクターツールケース 外寸240×198×108

                      NK型防水キャリングケース(キャスター付 内装スポンジ付)

                      NK型防水キャリングケース(キャスター付 内装スポンジ付)

                        NK型防水キャリングケース(内装スポンジ付)

                        NK型防水キャリングケース(内装スポンジ付)

                          ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース

                          ストームケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース

                            メーカー ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン トラスコ中山 ペリカン タカチ電機工業 ペリカン トラスコ中山 タカチ電機工業 タカチ電機工業 ペリカン
                            通常価格 27,058円 35,092円 37,512円 31,749円 31,491円 10,406円 7,818円 29,371円 51,023円 5,801円 37,171円 7,341円 54,379円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~  
                            外寸(mm) 462×213×170 462×340×170 - - - 420×327×172 - - - - - - -
                            内寸(mm) 432×160×157 432×297×157 - - - - - - - - - - -
                            本体材質 HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) - 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) - 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) - - - HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
                            仕様フタ部 南京錠径:7.8mm(南京錠別売) 南京錠径:7.8mm(南京錠別売) - - 南京錠径:7.8mm(南京錠別売) - - - - - - - キャスター付  南京錠径:7.8mm(南京錠別売)

                            ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました