(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,814円
税込単価
36,095円

ライトユーザー向けの小型のプロテクターツールケース。【特長】・水やほこり、衝撃...

詳細情報を確認する

型番

IM2300BK 解除

Loading...

HPX樹脂により頑丈なケース

過酷な環境に耐えタフ。

過酷な環境に耐えタフ。

IM2200のオープン時。

IM2200のオープン時。

IM2300のオープン時。

IM2300のオープン時。

ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mmの仕様

ストームケースの寸法図(型番:IM2100参照)。

ストームケースの寸法図(型番:IM2100参照)。

IM2200タイプ

品番タイプ質量
(kg)
IM2200BKウレタンフォーム付2.77
IM2200NFBKウレタンフォームなし2.22
  • 外寸(間口×奥行×高さ):411×322×168mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):381×267×152mm。
  • 南京錠:7.8mm(南京錠別売)。
  • 材質:HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)。

IM2300タイプ

品番タイプ質量
(kg)
IM2300BKウレタンフォーム付3.22
IM2300ODODウレタンフォーム付3.22
IM2300NFBKウレタンフォームなし2.68
IM2300NFODODウレタンフォームなし2.68
  • 外寸(間口×奥行×高さ):462×340×170mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):432×297×157mm。
  • 南京錠:7.8mm(南京錠別売)。
  • 材質:HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)。

この商品の機能

開閉ハッチ:プッシュとプルラッチ/ワンタッチで開けやすい。

開閉ハッチ:プッシュとプルラッチ/ワンタッチで開けやすい。

Oリング:完全防水を実現。

Oリング:完全防水を実現。

ウレタンフォーム(基本構成)。

ウレタンフォーム(基本構成)。
上段(上フタ側):波状フォーム。
中段(本体側):ピックアンドプラットフォーム/15mm間隔で格子状に切り込みが入っており、容易に任意の形状に加工できる。
下段(本体側):底敷フォーム。

自動気圧調整バルブ(ボルテックスバルブ):ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

自動気圧調整バルブ(ボルテックスバルブ):ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

この商品の使用上の注意

  • ※ NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
重量(kg)
詳細タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IM2300BK

ブラック
0825494000189
420-6649
-
3.22
ウレタンフォーム付
10

1個

32,814( 36,095円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ライトユーザー向けの小型のプロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強く、過酷な環境に耐え、多くのプロフェッショナルからも信頼されている。
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備え、軽量でタフ。
・ワンタッチで開けやすい開閉ラッチを採用。
・産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く採用。
・中身を保護するウレタンフォーム付き、無しの2つのタイプがあり、使用目的により選択可能。
【用途】
・各種精密機器等を安全に運搬、保管をする際に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mmの型番IM2300BKのページです。
型番IM2300BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

    ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

    ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

      ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

      ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

        ストームケース 中型プロテクターツールケース

        ストームケース 中型プロテクターツールケース

          ストームケース 小型プロテクターツールケース

          ストームケース 小型プロテクターツールケース

            スモールケース 小型プロテクターツールケース

            スモールケース 小型プロテクターツールケース

              プロテクターツールケースML

              プロテクターツールケースML

                プロテクターツールケース ラージケース

                プロテクターツールケース ラージケース

                  FP-9 ダークグレー

                  FP-9 ダークグレー

                    プロテクターツールケース 外寸240×198×108

                    プロテクターツールケース 外寸240×198×108

                      ストームケース IM2750

                      ストームケース IM2750

                        ストームケース 大型プロテクターツールケース

                        ストームケース 大型プロテクターツールケース

                          ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

                          ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

                            メーカー ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン トラスコ中山 ペリカン PROTEX トラスコ中山 ペリカン ペリカン ペリカン
                            通常価格 32,814円 25,300円 29,688円 35,076円 29,446円 7,309円 9,143円 47,709円 67,769円 5,094円 67,072円 64,529円 66,310円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            外寸(mm) 462×340×170 462×213×170 - - - - 420×327×172 - - - 625×500×366 - -
                            内寸(mm) 432×297×157 432×160×157 - - - - - - - - 559×432×322 - -
                            本体材質 HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) - 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) - - HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
                            仕様フタ部 南京錠径:7.8mm(南京錠別売) 南京錠径:7.8mm(南京錠別売) - - 南京錠径:7.8mm(南京錠別売) - - - - - キャスター付  南京錠径:7.8mm(南京錠別売) キャスター付  南京錠径:7.8mm(南京錠別売) キャスター付 伸縮ハンドル付 IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)

                            ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました