(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストームケース 小型プロテクターツールケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストームケース 小型プロテクターツールケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,491円
税込単価
34,640円

ライトユーザー向けの小型のプロテクターツールケース。【特長】・水やほこり、衝撃...

詳細情報を確認する

型番

IM2100BK 解除

Loading...

水やほこり、衝撃に強い小型のプロテクターツールケース

IM2075の使用例。

IM2075の使用例。

IM2100の使用例。

IM2100の使用例。

ストームケース 小型プロテクターツールケースの仕様と特長

ストームケースの寸法図(型番:IM2050BK参照)

ストームケースの寸法図(型番:IM2050BK参照)

IM2075タイプ

品番タイプ質量
(kg)
IM2075BKウレタンフォーム付1.68
  • 外寸(間口×奥行×高さ):300×249×196mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):241×190×184mm。
  • 南京錠:7.8mm(南京錠別売)。
  • 材質:HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)。

 

品番タイプ質量
(kg)
IM2100BKウレタンフォーム付2.22
  • 外寸(間口×奥行×高さ):361×289×165mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):330×234×152mm。
  • 南京錠:7.8mm(南京錠別売)。
  • 材質:HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)。

この商品の機能

開閉ハッチ:プッシュとプルラッチ/ワンタッチで開けやすい。

開閉ハッチ:プッシュとプルラッチ/ワンタッチで開けやすい。

Oリング:完全防水を実現。

Oリング:完全防水を実現。

ウレタンフォーム(基本構成)。

ウレタンフォーム(基本構成)。
上段(上フタ側):波状フォーム。
中段(本体側):ピックアンドプラットフォーム/15mm間隔で格子状に切り込みが入っており、容易に任意の形状に加工できる。
下段(本体側):底敷フォーム。

自動気圧調整バルブ(ボルテックスバルブ):ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

自動気圧調整バルブ(ボルテックスバルブ):ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
外寸(mm)
内寸(mm)
カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
重量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IM2100BK

本体
361×289×165
330×234×152
ブラック
0825494000028
420-6584
-
2.22
10

1個

31,491( 34,640円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ライトユーザー向けの小型のプロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強く、過酷な環境に耐え、多くのプロフェッショナルからも信頼されている。
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えている軽量だがタフ。
・ワンタッチで開けやすい開閉ラッチを採用。
・産業界においても、精密機器の搬送、運搬用に広く採用。
・中身を保護するウレタンフォーム付き、無しの2つのタイプより展開し、使用用途により選択可能。
【用途】
・一眼レフカメラなど各種精密機器を安全に運搬、保管する際に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストームケース 小型プロテクターツールケースの型番IM2100BKのページです。
型番IM2100BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストームケース 小型プロテクターツールケース

ストームケース 小型プロテクターツールケース

    スモールケース 小型プロテクターツールケース

    スモールケース 小型プロテクターツールケース

      ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

      ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

        ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

        ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

          ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

          ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

            プロテクターツールケース 外寸240×198×108

            プロテクターツールケース 外寸240×198×108

              プロテクターツールケース 防水タイプ

              プロテクターツールケース 防水タイプ

                プロテクターツールケースML

                プロテクターツールケースML

                  NK型防水キャリングケース(内装スポンジ付)

                  NK型防水キャリングケース(内装スポンジ付)

                    NK型防水キャリングケース(内装スポンジ無し)

                    NK型防水キャリングケース(内装スポンジ無し)

                      ストームケース 大型プロテクターツールケース

                      ストームケース 大型プロテクターツールケース

                        ストームケース 中型プロテクターツールケース

                        ストームケース 中型プロテクターツールケース

                          ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

                          ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

                            メーカー ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 タカチ電機工業 タカチ電機工業 ペリカン ペリカン ペリカン
                            通常価格 31,491円 7,818円 31,749円 35,092円 27,058円 5,801円 10,295円 10,406円 7,341円 6,831円 69,010円 37,512円 77,451円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            本体材質 HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) - - - - ヒンジピン:ステンレス / カバー・ベース:強化PP / 防水パッキン:EPDM / 内圧調整バルブ:66ナイロン・PTFE / ハンドルグリップ:エラストマ / ラッチ:66ナイロン HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
                            詳細タイプ ウレタンフォーム付 - - - - - - - - - - - ウレタンフォームなし
                            仕様フタ部 南京錠径:7.8mm(南京錠別売) - - 南京錠径:7.8mm(南京錠別売) 南京錠径:7.8mm(南京錠別売) - - - - - キャスター付  南京錠径:7.8mm(南京錠別売) - -

                            ストームケース 小型プロテクターツールケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IM2075BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ 外寸
                            (mm)
                            内寸
                            (mm)
                            カラー JANコード トラスココード 質量(g) 重量
                            (kg)

                            31,671円

                            ( 34,838円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10-300×249×196241×190×184ブラック0825494002756420-65411700.01.68

                            プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました