(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
66,310円 ~ 68,580円  特別価格 
税込価格
72,941円 ~ 75,438円  特別価格 

過酷な環境に耐えうる、大型のトランスポートプロテクターツールケース。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

水やほこり、衝撃に強いタフボディのツールケース

キャスター、伸縮ハンドル付。

キャスター、伸縮ハンドル付。

フタのオープン時。

フタのオープン時。

製品仕様

1620タイプ

品番タイプ質量
(kg)
1620BKウレタンフォーム付11.8
  • 外寸(間口×奥行×高さ):630×493×352mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):543×414×319mm。
  • キャスター/伸縮ハンドル付き。
  • 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)。
  • IP67規格。
  • 材質:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)。

1650タイプ

品番タイプ質量
(kg)
1650BKウレタンフォーム付16.1
  • 外寸(間口×奥行×高さ):802×520×316mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):725×445×270mm。
  • キャスター/伸縮ハンドル付き。
  • 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)。
  • IP67規格。
  • 材質:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)。

この商品の機能

計測機器の保管例。

計測機器の保管例。

 
1.開閉ラッチ:ダブルスローラッチ/高強度(1,200サイズ以上)。

1.開閉ラッチ:ダブルスローラッチ/高強度(1,200サイズ以上)。

2.ウレタンフォーム(基本構成)。

2.ウレタンフォーム(基本構成)。
上段(上フタ側):波状フォーム。
中段(本体側):ピックアンドプラットフォーム/15間隔で格子状に切り込みが入っており、容易に任意の形状に加工できる。
下段(本体側):底敷フォーム。

3.Oリング:完全防水を実現。

3.Oリング:完全防水を実現。

4.自動気圧調整バルブ:ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

4.自動気圧調整バルブ:ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

商品情報を表示

型番リスト

型番
外寸(mm)
内寸(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
重量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
630×492×352
543×414×319
0019428087142
420-5961
11200.0
11.8
10

1個

66,310( 72,941円 )

1日目

781×520×295
725×445×270
0019428087470
420-6088
12700.0
16.1
10

1個

68,580( 75,438円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

過酷な環境に耐えうる、大型のトランスポートプロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強く、ウレタンフォームでケースの中身を保護。
・高い気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備え、タフなボディで展開。
・世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼。
・産業界においても、精密機器の搬送、運搬用に広く採用。
【用途】
・大型の計測機器などの運搬、保管をする際に最適。
・カメラ資材一式を、屋外や屋内へ頻繁に移動する際に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

    ストームケース 大型プロテクターツールケース

    ストームケース 大型プロテクターツールケース

      ストームケース IM2750

      ストームケース IM2750

        スモールケース 小型プロテクターツールケース

        スモールケース 小型プロテクターツールケース

          プロテクターツールケース ラージケース

          プロテクターツールケース ラージケース

            ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

            ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

              ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

              ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

                プロテクターツールケース 外寸240×198×108

                プロテクターツールケース 外寸240×198×108

                  プロテクターツールケースML

                  プロテクターツールケースML

                    ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

                    ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

                      ストームケース 中型プロテクターツールケース

                      ストームケース 中型プロテクターツールケース

                        ミディアムケース 1430

                        ミディアムケース 1430

                          ストームケース 小型プロテクターツールケース

                          ストームケース 小型プロテクターツールケース

                            メーカー ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン トラスコ中山 トラスコ中山 ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン
                            通常価格 66,310円 64,529円 67,072円 7,309円 26,160円 29,688円 72,421円 5,094円 9,143円 32,814円 35,076円 24,150円 29,446円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 本体 - 本体 - 本体 - - 本体 - - - - -
                            本体材質 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) - - HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
                            カラー ブラック - ブラック - - - ブラック - - ブラック - ブラック -
                            詳細タイプ ウレタンフォーム付 - ウレタンフォーム付 - - - ウレタンフォームなし - - ウレタンフォーム付 - - ウレタンフォーム付
                            仕様フタ部 キャスター付 伸縮ハンドル付 IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売) キャスター付  南京錠径:7.8mm(南京錠別売) キャスター付  南京錠径:7.8mm(南京錠別売) - - - キャリーハンドル キャスター付 IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売) - - 南京錠径:7.8mm(南京錠別売) - IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売) 南京錠径:7.8mm(南京錠別売)

                            ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました