(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラージケース 大型プロテクターツールケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1610BK
ラージケース 大型プロテクターツールケース プロテクターツールケース オオガタ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
66,170円
税込単価
72,787円

高い気密性/防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた工具箱。【特長】・ケー...

詳細情報を確認する

Loading...

ラージケース 大型プロテクターツールケース

キャスターと伸縮ハンドルが付いて移動に最適。

キャスターと伸縮ハンドルが付いて移動に最適。

収納例。

収納例。

ラージケース 大型プロテクターツールケースの仕様

品番タイプ質量
(kg)
1610BKウレタンフォーム付10.12
1610NFBKウレタンフォームなし8.85
  • 外寸(間口×奥行×高さ):630×500×302mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):553×424×270mm。
  • キャスター/伸縮ハンドル付き。
  • 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)。
  • IP67規格。
  • 材質:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)。

この商品の機能

計測機器の保管例。

計測機器の保管例。

1.開閉ラッチ:ダブルスローラッチ/高強度(1,200サイズ以上)。

1.開閉ラッチ:ダブルスローラッチ/高強度(1,200サイズ以上)。

2.ウレタンフォーム(基本構成)。 上段(上フタ側):波状フォーム。 中段(本体側):ピックアンドプラットフォーム/15間隔で格子状に切り込みが入っており、容易に任意の形状に加工できる。 下段(本体側):底敷フォーム。

2.ウレタンフォーム(基本構成)。
上段(上フタ側):波状フォーム。
中段(本体側):ピックアンドプラットフォーム/15間隔で格子状に切り込みが入っており、容易に任意の形状に加工できる。
下段(本体側):底敷フォーム。

3.Oリング:完全防水を実現。

3.Oリング:完全防水を実現。

4.自動気圧調整バルブ:ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

4.自動気圧調整バルブ:ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

この商品の使用上の注意

  • ※ NF型番にはブロックウレタンフォームは付属していません。
商品仕様を表示

1610BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
重量(kg)
詳細タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1610BK

本体
ブラック
0019428086817
420-5928
10100.0
10.12
ウレタンフォーム付
10

1個

66,170( 72,787円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高い気密性/防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた工具箱。
【特長】
・ケース寸法(間口×奥行×高さ):630×500×302mm。
・大型のキューブタイプのプロテクターツールケース。
・高い気密性/防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケース。
・過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケース。
・世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されている。
・産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く採用されている。
【用途】
・パソコンや大型の計測機器など、かさのある精密機器の安全な運搬・保管に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラージケース 大型プロテクターツールケースの型番1610BKのページです。
型番1610BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラージケース 大型プロテクターツールケース

ラージケース 大型プロテクターツールケース

    プロテクターツールケース キャスター付

    プロテクターツールケース キャスター付

      ミディアムケース 1440

      ミディアムケース 1440

        ミディアムケース 1510

        ミディアムケース 1510

          609x609x609mm/内寸 防水ケース(OD/ウレタン無)

          609x609x609mm/内寸 防水ケース(OD/ウレタン無)

            FP-15 ブラック

            FP-15 ブラック

              725x445x270mm/内寸 万能防水ケース(黒)

              725x445x270mm/内寸 万能防水ケース(黒)

                メーカー ペリカン トラスコ中山 ペリカン ペリカン エスコ PROTEX エスコ
                通常価格 55,852円 20,762円 42,628円 50,294円 39,520円 83,000円 70,380円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                外寸(mm) 630×500×302 - 500×305×457 559×351×229 - - 802(W)×520(D)×316(H)
                内寸(mm) 553×424×270 - 434×190×406 501×279×193 - - 725(W)×445(D)×270(H)
                本体材質 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) ポリプロピレン(PP) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) - - ポリプロピレン
                仕様フタ部 キャスター付 伸縮ハンドル付 IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売) - IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売) キャスター付 伸縮ハンドル付 IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売) - - -

                ラージケース 大型プロテクターツールケースのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                1610NFBK
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?商品タイプ カラー JANコード トラスココード 質量(g) 重量
                (kg)
                詳細タイプ

                55,852円

                ( 61,437円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                10本体ブラック0019428086930420-59368800.08.85ウレタンフォームなし

                プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました