(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1460BK
ミディアムケース 中型プロテクターツールケース プロテクターツールケース チュウガタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,098円
税込単価
51,808円

使い勝手がいい、中型サイズのプロテクターツールケース。【特長】・水やほこり、衝...

詳細情報を確認する

Loading...

ミディアムケース 中型プロテクターツールケースの仕様

1450タイプ

品番タイプ質量
(kg)
1450BKウレタンフォーム付2.9
  • 外寸(間口×奥行×高さ):406×330×174mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):371×258×152mm。
  • 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)。
1450タイプの使用例。

1450タイプの使用例。

1460タイプ

品番タイプ質量
(kg)
1460BKウレタンフォーム付5.66
  • 外寸(間口×奥行×高さ):529×323×324mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):471×252×277mm。
  • 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)。
1460タイプの使用例。

1460タイプの使用例。

1500タイプ

品番タイプ質量
(kg)
1500BKウレタンフォーム付3.2
1500NFBKウレタンフォームなし2.9
  • 外寸(間口×奥行×高さ):470×357×176mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):425×284×155mm。
  • 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)。
1500タイプの使用例。

1500タイプの使用例。

1520タイプ

品番タイプ質量
(kg)
1520BKウレタンフォーム付4.24
1520NFBKウレタンフォームなし3.76
  • 外寸(間口×奥行×高さ):502×400×188mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):459×327×171mm。
  • 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)。
1520タイプの使用例。

1520タイプの使用例。

1550タイプ

品番タイプ質量
(kg)
1550BKウレタンフォーム付5.4
1550NFBKウレタンフォームなし4.8
  • 外寸(間口×奥行×高さ):524×428×206mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):468×355×193mm。
  • 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)。
1550タイプの使用例。

1550タイプの使用例。

この商品の機能

このシリーズの外形。

このシリーズの外形。

1.開閉ラッチ:ダブルスローラッチ:高強度(1,200サイズ以上)。

1.開閉ラッチ:ダブルスローラッチ:高強度(1,200サイズ以上)。

2.ウレタンフォーム(基本構成)。

2.ウレタンフォーム(基本構成)。
上段(上フタ側):波状フォーム。
中段(本体側):ピックアンドプラットフォーム=15mm間隔で格子状に切り込みが入っており、容易に任意の形状に加工できる。
下段(本体側):底敷フォーム。

3.Oリング:完全防水を実現。

3.Oリング:完全防水を実現。

4.自動気圧調整バルブ:ケース内部と外部との圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

4.自動気圧調整バルブ:ケース内部と外部との圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

この商品の使用上の注意

  • ※ NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
  • ※ 1460タイプはIP規格を取得していません。
商品情報を表示

1460BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
外寸(mm)
内寸(mm)
カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
重量(kg)
詳細タイプ
仕様フタ部
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1460BK

本体
529×323×324
471×252×277
ブラック
0019428096892
420-5626
5700.0
5.66
ウレタンフォーム付
南京錠径:10.9mm(南京錠別売)
10

1個

47,098( 51,808円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使い勝手がいい、中型サイズのプロテクターツールケース。
【特長】
・水やほこり、衝撃に強く、ウレタンフォームでケースの中身を保護する。
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフなボディで展開。
・世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されている。
・産業界においても、精密機器の搬送、運搬用に広く用いられている。
【用途】
・一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンなど各種精密機器の安全な運搬や保管に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミディアムケース 中型プロテクターツールケースの型番1460BKのページです。
型番1460BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

    ミディアムケース 1510

    ミディアムケース 1510

      ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

      ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

        ミディアムケース 1440

        ミディアムケース 1440

          ラージケース 1780

          ラージケース 1780

            ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース

            ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース

              ストームケース 中型プロテクターツールケース

              ストームケース 中型プロテクターツールケース

                ストームケース IM2750

                ストームケース IM2750

                  プロテクターツールケース ラージケース

                  プロテクターツールケース ラージケース

                    ミディアムケース 1430

                    ミディアムケース 1430

                      ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

                      ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

                        ストームケース 小型プロテクターツールケース

                        ストームケース 小型プロテクターツールケース

                          ストームケース 大型プロテクターツールケース

                          ストームケース 大型プロテクターツールケース

                            メーカー ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン
                            通常価格 29,688円 47,028円 72,421円 39,860円 122,511円 51,338円 35,076円 67,072円 47,709円 24,150円 66,310円 29,446円 64,529円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            本体材質 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)

                            ミディアムケース 中型プロテクターツールケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1450BK
                            1500BK
                            1500NFBK
                            1520BK
                            1520NFBK
                            1550BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ 外寸
                            (mm)
                            内寸
                            (mm)
                            カラー JANコード トラスココード 質量(g) 重量
                            (kg)
                            詳細タイプ 仕様フタ部

                            29,688円

                            ( 32,657円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10本体406×330×174371×258×152ブラック0019428010805420-5588-2.9ウレタンフォーム付IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)

                            33,265円

                            ( 36,592円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10本体470×357×176425×284×155ブラック0019428006006420-56853600.03.2ウレタンフォーム付IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)

                            31,209円

                            ( 34,330円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10本体470×357×176425×284×155ブラック0019428002374420-56933200.02.9ウレタンフォームなしIP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)

                            36,121円

                            ( 39,733円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10本体502×400×188459×327×171ブラック0019428004002420-57664200.04.24ウレタンフォーム付IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)

                            30,912円

                            ( 34,003円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10本体502×400×188459×327×171ブラック0019428000448420-57743800.03.76ウレタンフォームなしIP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)

                            40,951円

                            ( 45,046円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10本体524×428×206468×355×193ブラック0019428000929420-5804-5.4ウレタンフォーム付IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)

                            プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました