(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミディアムケース 1440

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミディアムケース 1440

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
42,628円 ~ 50,236円
税込価格
46,891円 ~ 55,260円

伸縮ハンドルとキャスターが付いた中型サイズのプロテクターツールケース【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ミディアムケース 1440の外形図と寸法

ミディアムケースの寸法図

ミディアムケースの寸法図

品番タイプ質量
(kg)
1440BKウレタンフォーム付7.48
1440NFBKウレタンフォームなし6.58
  • 外寸(間口×奥行×高さ):500×305×457mm。
  • 有効内寸(間口×奥行×高さ):434×190×406mm。
  • 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)。

この商品の特長

伸縮ハンドル、キャスター付き。

伸縮ハンドル、キャスター付き。

オープン時。

オープン時。

使用例。

使用例。

この商品の使用上の注意

  • ※ NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
重量(kg)
詳細タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体
ブラック
0019428058227
420-5545
7500.0
7.48
ウレタンフォーム付
10

1個

50,236( 55,260円 )

4日目

本体
ブラック
0019428060565
420-5553
6600.0
6.58
ウレタンフォームなし
10

1個

42,628( 46,891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

伸縮ハンドルとキャスターが付いた中型サイズのプロテクターツールケース
【特長】
・水やほこり、衝撃に強く、ウレタンフォームがついておりケースの中身を保護する。
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えているタフなボディで展開。
・世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されている。
・産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられている。
【用途】
・各種精密機器などの安全な運搬、保管に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミディアムケース 1440

ミディアムケース 1440

    ミディアムケース 1510

    ミディアムケース 1510

      ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

      ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

        ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

        ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

          ラージケース 1780

          ラージケース 1780

            プロテクターツールケース ラージケース

            プロテクターツールケース ラージケース

              ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース

              ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース

                ストームケース IM2750

                ストームケース IM2750

                  ストームケース 中型プロテクターツールケース

                  ストームケース 中型プロテクターツールケース

                    ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

                    ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

                      ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

                      ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

                        ロングケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース

                        ロングケース 長尺タイプ大型プロテクターツールケース

                          ストームケース 大型プロテクターツールケース

                          ストームケース 大型プロテクターツールケース

                            メーカー ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン
                            通常価格 42,628円 50,294円 77,451円 31,749円 131,018円 51,023円 54,903円 71,729円 37,512円 70,915円 35,092円 60,348円 69,010円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            外寸(mm) 500×305×457 559×351×229 - - 1140×643×419 - 560×455×265 625×500×366 - - 462×340×170 - -
                            内寸(mm) 434×190×406 501×279×193 - - 1066×559×383 - 517×392×229 559×432×322 - - 432×297×157 - -
                            本体材質 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
                            仕様フタ部 IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売) キャスター付 伸縮ハンドル付 IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売) - - キャスター付 IP67 南京錠径:9.5mm(南京錠別売) - キャスター付 伸縮ハンドル付 IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売) キャスター付  南京錠径:7.8mm(南京錠別売) - キャスター付 伸縮ハンドル付 IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売) 南京錠径:7.8mm(南京錠別売) - キャスター付  南京錠径:7.8mm(南京錠別売)

                            ミディアムケース 1440のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            精密機械輸送用に購入
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/30
                            精密機械の輸送用の通い箱として購入。ハードケースとして定評のあるメーカーなので強度も十分安心して使用できております。キャスターの滑りもよく使いやすさも十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました