(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ミディアムケース 1430
  • 数量スライド割引

ミディアムケース 1430 (レビュー)

通常価格(税別)
25,828円
税込価格
28,411円
通常出荷日
1日目
水やほこり、衝撃に強い中型タイプのプロテクターツールケース。
【特長】
・高い気密性、防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えているタフなボディ。
・世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されている。
・産業界においても広く用いられている。
・使い勝手のよい、中型サイズ。
【用途】
・一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラ、ノートPCなど、各種精密機器の安全な運搬、保管に最適。

ミディアムケース 1430のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    屋外で使用
    評価 4.0満足度:4.02020/03/11
    屋外で機器を入れて保管する際にこの商品を使用しています。類似品と比較検討をして、サイズがちょうど良かったことと屋外で使用するため防水仕様であったことで、この商品を選定しました。使用していて水が浸入することもないので、問題はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミディアムケース 1430

ミディアムケース 1430

    ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

    ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

      ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース

      ラージケース トランスポート大型プロテクターツールケース

        ストームケース IM2750

        ストームケース IM2750

          NK型防水キャリングケース(キャスター付 内装スポンジ無し)

          NK型防水キャリングケース(キャスター付 内装スポンジ無し)

            NK型防水キャリングケース(キャスター付 内装スポンジ付)

            NK型防水キャリングケース(キャスター付 内装スポンジ付)

              プロテクターツールケース ラージケース

              プロテクターツールケース ラージケース

                プロテクターツールケース 外寸240×198×108

                プロテクターツールケース 外寸240×198×108

                  ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

                  ストームケース 細身タイプ小型プロテクターツールケース

                    ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

                    ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

                      ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

                      ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

                        スモールケース 小型プロテクターツールケース

                        スモールケース 小型プロテクターツールケース

                          344x146x297mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

                          344x146x297mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

                            メーカー ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン タカチ電機工業 タカチ電機工業 ペリカン トラスコ中山 ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン エスコ
                            通常価格 25,828円 77,451円 54,903円 71,729円 29,371円 37,171円 51,023円 5,801円 27,058円 35,092円 70,915円 7,818円 22,330円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            外寸(mm) 430×244×341 - 560×455×265 625×500×366 - - - - 462×213×170 462×340×170 - - 430(W)×244(D)×341(H)
                            内寸(mm) 344×146×297 - 517×392×229 559×432×322 - - - - 432×160×157 432×297×157 - - 344(W)×146(D)×297(H)
                            本体材質 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) - - 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) - HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) ポリプロピレン
                            カラー ブラック - ブラック ブラック - - - - - - ブラック - ブラック
                            仕様フタ部 IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売) - キャスター付 伸縮ハンドル付 IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売) キャスター付  南京錠径:7.8mm(南京錠別売) - - - - 南京錠径:7.8mm(南京錠別売) 南京錠径:7.8mm(南京錠別売) キャスター付 伸縮ハンドル付 IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売) - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。