(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スモールケース 小型プロテクターツールケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スモールケース 小型プロテクターツールケース

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
7,309円 ~ 29,450円  特別価格 
税込価格
8,040円 ~ 32,395円  特別価格 

世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用されている小型のプロテクターツールケース...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スモールケースの外形図と仕様

スモールケースの寸法図(型番:1120BK参照)

スモールケースの寸法図(型番:1120BK参照)

品番タイプ質量
(kg)
1120BKウレタンフォーム付0.56
1120NFBKウレタンフォームなし0.53

・外寸(間口×奥行×高さ):206×167×90mm。
・有効内寸(間口×奥行×高さ):184×121×78mm。
・南京錠径:6mm(別売)。

品番タイプ質量
(kg)
1150BKウレタンフォーム付0.9

・外寸(間口×奥行×高さ):232×192×111mm。
・有効内寸(間口×奥行×高さ):208×144×92mm。
・南京錠径:6mm(別売)。

品番タイプ質量
(kg)
1170BKウレタンフォーム付0.95
1170NFBKウレタンフォームなし0.89

・外寸(間口×奥行×高さ):296×212×96mm。
・有効内寸(間口×奥行×高さ):268×153×80mm。
・南京錠径:7.6mm(別売)。

品番タイプ質量
(kg)
1200BKウレタンフォーム付1.3

・外寸(間口×奥行×高さ):270×246×124mm。
・有効内寸(間口×奥行×高さ):235×181×105mm。
・南京錠径:7.6mm(別売)。

品番タイプ質量
(kg)
1400BKウレタンフォーム付2.0
1400NFBKウレタンフォームなし1.8

・外寸(間口×奥行×高さ):339×295×152mm。
・有効内寸(間口×奥行×高さ):300×225×132mm。
・南京錠径:10.9mm(別売)。

この商品の機能

使用例。

使用例。

1、開閉ラッチ - ダブルスローラッチ:高強度(1200サイズ以上)。

 

1、開閉ラッチ

  • ダブルスローラッチ:高強度(1,200サイズ以上)。

 

2、ウレタンフォーム(基本構成) - 上段(上フタ側):波状フォーム。 - 中段(本体側):ピックアンドプラットフォーム=15mm感覚で格子状に切り込みが入っており、容易に任意の形状に加工できる。 - 下段(本体側):底敷フォーム。

 

2、ウレタンフォーム(基本構成)

  • 上段(上フタ側):波状フォーム。
  • 中段(本体側):ピックアンドプラットフォーム=15mm感覚で格子状に切り込みが入っており、容易に任意の形状に加工できる。
  • 下段(本体側):底敷フォーム。

 

3、Oリング - 完全防止を実現。

 

3、Oリング

  • 完全防止を実現。

 

4、自動気圧調整バルブ - ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧の変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

 

4、自動気圧調整バルブ

  • ケース内部と外部の圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧の変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行える。

 

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
外寸(mm)
内寸(mm)
カラー
JANコード
トラスココード
質量(g)
重量(kg)
詳細タイプ
仕様フタ部
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体
206×167×90
184×121×78
ブラック
0019428018788
420-5260
600.0
0.56
ウレタンフォーム付
IP67 南京錠径:6mm(南京錠別売)
10

1個

10,343( 11,377円 )

1日目

本体
206×167×90
184×121×78
ブラック
0019428015220
420-5278
600.0
0.53
ウレタンフォームなし
IP67 南京錠径:6mm(南京錠別売)
10

1個

7,309( 8,040円 )

1日目

本体
232×192×111
208×144×92
ブラック
0019428015923
420-5308
800.0
0.9
ウレタンフォーム付
IP67 南京錠径:6mm(南京錠別売)
10

1個

12,166( 13,383円 )

1日目

本体
296×212×96
268×153×80
ブラック
0019428093204
420-5341
1000.0
0.95
ウレタンフォーム付
IP67 南京錠径:7.6mm(南京錠別売)
10

1個

14,839円

13,898

( 15,288円 )

4日目

本体
296×212×96
268×153×80
ブラック
0019428094294
420-5359
900.0
0.89
ウレタンフォームなし
IP67 南京錠径:7.6mm(南京錠別売)
10

1個

11,814( 12,995円 )

4日目

本体
270×246×124
235×181×105
ブラック
0019428011130
420-5383
-
1.3
ウレタンフォーム付
IP67 南京錠径:7.6mm(南京錠別売)
10

1個

16,549( 18,204円 )

1日目

本体
339×295×152
300×225×132
ブラック
0019428015602
420-5464
-
2
ウレタンフォーム付
IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)
10

1個

29,450( 32,395円 )

4日目

本体
339×295×152
300×225×132
ブラック
0019428012076
420-5472
-
1.8
ウレタンフォームなし
IP67 南京錠径:10.9mm(南京錠別売)
10

1個

20,890( 22,979円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用されている小型のプロテクターツールケース。
【特長】
・高い気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えたタフボディの工具箱。
・過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとしてプロフェッショナルに信頼されている。
・産業界においても広く用いられている。
【用途】
・一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬、保管に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモールケース 小型プロテクターツールケース

スモールケース 小型プロテクターツールケース

    ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

    ミディアムケース 中型プロテクターツールケース

      プロテクターツールケース 外寸240×198×108

      プロテクターツールケース 外寸240×198×108

        ストームケース 小型プロテクターツールケース

        ストームケース 小型プロテクターツールケース

          ストームケース 大型プロテクターツールケース

          ストームケース 大型プロテクターツールケース

            ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

            ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm

              ストームケース IM2750

              ストームケース IM2750

                ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

                ストームケース 411×322×168mm・462×340×170mm

                  プロテクターツールケースML

                  プロテクターツールケースML

                    プロテクターツールケース IP67

                    プロテクターツールケース IP67

                      プロテクターツールケース ラージケース

                      プロテクターツールケース ラージケース

                        ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

                        ラージケース キューブタイプ大型プロテクターツールケース

                          ストームケース 中型プロテクターツールケース

                          ストームケース 中型プロテクターツールケース

                            メーカー ペリカン ペリカン トラスコ中山 ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン ペリカン トラスコ中山 トラスコ中山 ペリカン ペリカン ペリカン
                            通常価格 7,309円 29,688円 5,094円 29,446円 64,529円 66,310円 67,072円 32,814円 9,143円 3,223円 26,160円 72,421円 35,076円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
                            本体材質 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) - HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) - - 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)

                            スモールケース 小型プロテクターツールケースのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            計器輸送
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/04
                             高額な計器を安心して持ち歩ける信頼のペリカンケースです。
                             強度はモチロン、防水もしっかりで大事な機器を安心して持ち歩けます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            計測器の収納 運搬
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/09
                            構造上デジタル式のものに比べると衝撃等に弱いケースのなかったアナログメーター搭載の計測器を入れました。切れ目付きのウレタンはぴったりとはなりませんがうまく収まります。他社製品で安価な類似するケースがありますが強度以外の違いは気圧調整弁と留め具です。コストを許容でき壊れやすい物の収納には本品を採用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました